• Noticias y Eventos - Delta
  • 2018.07.05

    Delta Electronics, el experto en planificación de eficiencia energética, construye el primer Datacenter LEED v4 ID+C con Certificación Oro del Mundo

    Yendo Verde

    Delta Electronics ha aceptado por mucho tiempo su misión de “Más inteligente. Más Verde. Juntos." al convertirse en el mejor socio de sus clientes en la protección de procesos críticos a través de soluciones de energía innovadoras y que ahorran energía. Durante la última década, Delta ha continuado cumpliendo su promesa de "poner sus edificios verdes donde está su negocio" construyendo progresivamente 26 edificios verdes en todo el mundo.

    Los centros de datos están surgiendo en todo el mundo. Estos centros de datos también deben albergar grandes cantidades de hardware y sistemas de suministro de energía para admitir diferentes tecnologías y aplicaciones emergentes. La estabilidad operacional es crítica también. La confiabilidad ahora se considera un requisito básico para la infraestructura, mientras que la eficiencia energética también se está convirtiendo en un requisito clave. Delta aprovechó sus muchos años de experiencia en el desarrollo de soluciones de ahorro de energía para que los clientes se asociaran con el Green Building Council (USGBC) de EE. UU. Para planificar y construir el primer LEED v4 ID + C (Interior Design and Construction). centro en su centro de I&D y fabricación de Wujiang.

    La certificación LEED generada por USGBC es reconocida como la certificación ambiental más importante del mundo. La adjudicación de la certificación LEED indica que los espacios y el proceso de construcción de un edificio satisfacen los más altos estándares para ser verde y sostenible. Al igual que el USGBC, Delta espera que al promover los ideales de construcción ecológica y apoyar la construcción de centros de datos ecológicos pueda comunicar a la sociedad la filosofía Delta de "proporcionar soluciones limpias y energéticamente eficientes para un futuro mejor" y reducir el impacto de la humanidad en el clima y el medio ambiente.

    El centro de datos de Delta Wujiang incorporó los propios productos y soluciones de ahorro de energía de Delta durante su remodelación. El centro de datos comenzó a funcionar en 2015 y ha alcanzado una calificación de clase de oro PUE (Efectividad de uso de energía) de 1.29 en promedio en los últimos 3 años. LEED otorgó un puntaje alto por su desempeño general en términos de selección del sitio y transporte, energía y atmósfera, y eficiencia del agua.

     

    Encuestas en el Sitio para Identificar Restricciones y Diseñar Soluciones Prácticas de Ahorro de Energía

    El centro de datos de Delta Wujiang está ubicado dentro de la sala de exposiciones corporativas en la planta baja. Tiene 135m2 de superficie y es el centro de datos de aplicaciones de datos empresariales más crítico de la compañía en la región de China. Para proteger los sistemas críticos y las aplicaciones de TI como el sistema ERP, el sistema de correo electrónico, los sistemas de procesos comerciales y otras aplicaciones, nuestro desafío fue construir un centro de datos ecológico que cumpliera con los requisitos para la certificación LEED Oro mientras brindaba altos niveles de confiabilidad y estabilidad.

    La centralización de recursos y la integración de sistemas también fueron necesarios para que el centro de datos empresarial fuera un escaparate tecnológico que los clientes pudieran inspeccionar fácilmente. Establecer un centro de datos en un edificio de oficinas implica una variedad de restricciones como espacio disponible, altura entre plantas, así como la presencia y cantidad de ventanas externas, lo que hace que esta sea una misión muy difícil para los ingenieros a cargo de diseñar un centro de datos. El sistema de aire acondicionado en particular consume casi la mitad de la potencia del centro de datos, por lo que desempeñó un papel crucial en su eficiencia energética.

    El equipo de diseño de Delta realizó una encuesta en el lugar y revisó su experiencia pasada con el diseño de los centros de datos. Se desarrollaron actualizaciones a medida para los cuatro aspectos clave del nuevo centro de datos: sistema de CA, suministro de energía, bastidores y gestión ambiental. Todo el centro de datos se dividió en una zona fría sellada y una zona caliente sellada con un total de 24 bastidores. Cuando entró en servicio en 2015, fue diseñado para alojar hasta 140 kW de hardware de TI dentro de 5 años. También hay un muro de TV compuesto por monitores LCD de 2x2 que se utiliza para mostrar el sistema de administración de infraestructura del centro de datos InfraSuite Manager de Delta, la utilización de equipos de TI y la video vigilancia en tiempo real. La configuración proporciona una supervisión / gestión completa y en tiempo real del consumo de energía del centro de datos.

    El impulso por una mayor eficiencia energética significó la refrigeración en el centro de datos Delta Wujiang que abandonó la disposición convencional de los sistemas de "refrigeración por agua", "enfriamiento por aire" y "panel de intercambio de calor" que ofrecían triple redundancia. Las limitaciones de espacio y los requisitos de construcción dieron como resultado el uso de aire acondicionado de precisión refrigerado por aire (serie RowCool) complementado por una nueva solución de ahorro de energía basada en el viento: el aire frío exterior se canaliza al centro de datos en invierno para enfriamiento. Una solución completamente refrigerada por aire aprovechó al máximo las condiciones existentes para controlar las temperaturas del centro de datos. El sistema de CA del centro de datos también se integró con el sistema de CA del edificio para maximizar la eficiencia energética. Tener canales de aire separados mejora la eficiencia de enfriamiento al evitar la mezcla de aire frío y caliente. El uso del aire acondicionado de precisión basado en bastidor RowCool elimina con eficacia los puntos calientes creados por las fuentes de calor y evita las fallas de hardware de TI causadas por el sobrecalentamiento.

    Además del sistema de refrigeración, el centro de datos Delta Wujiang también hizo uso de un sistema UPS de alta eficiencia, bastidores modulares y un sistema de gestión de infraestructura de centro de datos para garantizar que el centro de datos fuera ecológico en todos los sentidos.


    Haga el plan hoy, gana mañana

    Muchas empresas u organizaciones comienzan a darse cuenta de que más del 30% de los servidores físicos de los centros de datos antiguos están en hibernación a largo plazo. El modelo de computación en la nube está siendo cada vez más aceptado y adoptado. Como centro de datos corporativo de tamaño medio con tan solo 135㎡ de espacio, el Centro Delta Wujiang fue diseñado para minimizar el número de servidores físicos desde el comienzo para satisfacer la demanda masiva de servicios de TI en la región de China y para reducir su consumo de energía. . El uso de la virtualización del servidor para aumentar la utilización de los recursos, simplificar la administración del sistema y lograr la integración del servidor creó más flexibilidad de las instalaciones tradicionales.

    Debido al ritmo sin precedentes de los nuevos desarrollos en el campo de TI, la futura escalabilidad, seguridad y sostenibilidad del centro de datos de Wujiang también se tuvo plenamente en cuenta durante su diseño.

    La solución de suministro de energía utiliza la serie Delta Modulon DPH, un SAI de alto rendimiento totalmente modular, intercambiable en caliente y con una eficiencia de CA-CA de hasta 96%. Los módulos de fuente de alimentación intercambiables en caliente permiten actualizaciones sin problemas en el centro de datos de Delta Wujiang a largo plazo. El gabinete de distribución de potencia de montaje en rack también tiene un diseño modular. Sus interruptores de salida son intercambiables en caliente y los dos juegos de tableros de distribución pueden expandirse a 42 interruptores para proporcionar una excelente protección de energía y capacidad de monitoreo, mientras que su flexibilidad y escalabilidad permiten adaptarlos a los requisitos reales de distribución de energía. Todas estas características de diseño garantizan que el centro de datos de Wujiang se pueda expandir fácilmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de TI en los próximos cinco años. Para mayor seguridad, un sistema de advertencia de humo y un sistema de reconocimiento de rostros aseguran un alto nivel de seguridad para todo el centro de datos.

    Delta Builds the World’s First LEED v4 ID+C Gold Certified Green Data Center

     

    Energía renovable para el desarrollo sostenible

    El consumo de energía de los centros de datos es ahora un importante problema corporativo. La industria se ha centrado en cómo ser más ecológico a través de un menor consumo de energía. Un número cada vez mayor de organizaciones que piden acción sobre el consumo de energía de los centros de datos ha desplazado la atención del usuario de la eficiencia a la sostenibilidad. El uso de energía renovable, la adaptación del sistema de refrigeración del centro de datos a las condiciones locales y otras iniciativas durante la construcción del centro de datos Delta Wujiang ayudaron a optimizar el rendimiento energético ecológico.

    El sistema fotovoltaico instalado en la parte superior del centro de I&D y fabricación de Wujiang, por ejemplo, suministra el 4% de las necesidades de energía del centro de datos y genera alrededor de 20,000 kWh de energía renovable cada año. Tal uso eficiente de la energía renovable significó que el centro de datos de Delta Wujiang obtuvo una alta. 

    top