Listado de Productos
Delta MCIS demostró su Back-up líder de soluciones de energía en Hannover Messe 2012.
![](/media/images/news/2012-06_3.jpg)
El nivel de rack modular solución de respaldo de energía proporciona una excelente fiabilidad y eficiencia. Consistía en lo siguiente.
- Delta ha desarrollado su rack modular que aumenta la utilización del espacio y la disipación de calor a través de la perforación del 70% para cumplir con los requisitos de TI de alta densidad de la habitación.
- Las unidades de distribución eléctrica (PDU) proporciona una óptima distribución de energía para los dispositivos dentro de un rack. Además de poder distribuir fácilmente energia para los equipos, PDUs también proporcionan completa protección de energía.
- El Amplon serie RT ofrece doble conversión en línea de tecnología, alta densidad de potencia y factor de potencia de entrada, y bajas corrientes armónicas con su avanzada arquitectura. El Amplon RT tiene una función de redundancia en paralelo 1+1 para proporcionar una mayor fiabilidad. Paquete de batería opcional externa se puede añadir para prolongar el tiempo de la copia de seguridad (back-up) para aplicaciones de misión crítica.
- Sistema de Gestión Ambiental de Delta (EMS) controla el medioambiente y las condiciones de temperatura, humedad, fugas de agua, alarmas de incendio, humo, y la entrada no autorizada. Proporciona una excelente plataforma de gestión para obtener y administrar fácilmente varios tipos de datos ambientales.
Otro foco de MCIS es Ultron serie DPS de UPS, trifásicos de 160/200 kVA. Ultron DPS de Delta es una doble conversión e IGBTrectificador trifasico UPS. Con la más alta tecnología TLI (Triple Level Inverter) y trifásico PFC (Power Factor Correction) topología, el Ultron DPS se caracteriza por ser el líder industrial en desempeño hasta 96% CA-CA de eficiencia, factor de entrada de potencia> 0,99, factor de potencia de salida de 0,9 y baja ITHD <3%. Con el objetivo de lograr la mayor disponibilidad posible, Delta ha mejorado los proyectos especiales para el manejo de la batería, los aficionados intercambiables en caliente y la facilidad de mantenimiento. El excelente rendimiento de energía y la alta disponibilidad del sistema de las DPS Ultron proporciona a los clientes los beneficios de un suministro de energía estable, alta eficiencia energética, baja inversión de capital y bajo costo total de la operación.
Además de las soluciones mencionadas anteriormente , un vídeo de producto de la marca MCIS transmitido al público por primera vez también llamó la atención de los visitantes. El vídeo transmite el valor de la MCIS - El poder detrás de la competitividad. Este vídeo junto con más introducción sobre MCIS puede ser visto a través de este enlace: www.deltapowersolutions.com/en/1510.htm
Los clientes más importantes, distribuidores e integradores de sistemas en todo el mundo procedentes de China, Taiwán, Malasia, Alemania, Francia, España, etc visitaron el stand de Delta y mostraron gran interés por nuestras soluciones exhibidas de energía de respaldo. El 2012 Hannover Messe terminó con éxito.