Listado de Productos
Delta lanza el SAI de alta eficiencia serie DPS Ultron para reforzar su línea de “no-breaks” de Alto Rendimiento

“Después de presentar el DPS 200KVA para el mercado de China, el DPS Ultron fue muy bien recibido por los clientes y se está implementando para proteger una amplia gama de aplicaciones de misión crítica", dijo Dennis Lin, Director de Unidad de Negocio de Ingeniería MCIS Delta. "Sólo por nombrar algunos: Una empresa de embalaje líder en la India protege una línea de proceso de impresión, un hospital de niños en Rusia lo usa para salvaguardar la energía utilizada en salas de tratamiento, laboratorios y aplicaciones de almacenamiento de los medicamentos. Se encontraron aplicaciones en telecomunicaciones, infraestructura, Centros de Datos y la Industria, como para los productos solares, rodamientos, etc." Mr. Lin agregó: "Con la oferta del modelo 300/400kVA, nuestra serie DPS Ultron cubre un rango de potencia desde los 160kVA a 400KVA. Con la tendencia de la industria de alta eficiencia, Delta planea lanzar más modelos de esta serie en 2013."
De acuerdo a un pronóstico de Gartner, en julio de 2012 "SAI de alta eficiencia energética" será la corriente principal del mercado en menos de dos años y reducirá significativamente los costos del cliente. El DPS Ultron ofrece los beneficios de un suministro estable de energía, alta eficiencia energética, baja inversión de capital y un costo total de operación bajo. A continuación se presentan las cuatro características principales de la serie DPS Ultron.
Alta Confiabilidad
Diseñado para un amplio rango de tensión de entrada (140VAC ~ 276VAC) y la regulación de la tensión de salida (<% ± 1), le permiten al SAI operar en ambientes hostiles y proporcionar una fuente de alimentación estable. Además, es compatible con las configuraciones de N + X ó 2N +1 hasta alcanzar el nivel 4 de confiabilidad para aplicaciones críticas en Centros de Datos. El control inteligente de la velocidad del ventilador, con redundancia opcional, evita el recalentamiento del SAI. La disponibilidad del bypass estático incluido en el SAI, así como la redundancia de potencia y de circuito de control del STS, también proporcionan una alta confiabilidad para el sistema.
▲ Configuraciones de N + X
Excelente Eficiencia y un bajo costo total de propiedad
La serie DPS UltrOn ofrece un rendimiento líder en la industria de hasta un 96% de eficiencia AC-AC, basada en la tecnología del “estado del arte” denominada Inversor Triple Nivel (TLI). Su factor de potencia de salida de 0,9 proporciona más potencia a la carga para ahorrar costos de operación. El THDi bajo (<3%) elimina la necesidad de sobredimensionar el generador, disminuyendo la inversión de capital. Adicionalmente, la serie DPS UltrOn, líder en densidad de potencia, permite ahorrar espacio físico con uno de los SAI más compactos del mercado. Su peso ligero también reduce costos de transporte.
▲ Aún en condiciones de carga baja 30%, el DPS Ultron consigue un 95% de eficiencia, ayudando a los clientes a ahorrar en costos de operación.
Flexibilidad
La expansión paralela del DPS Ultron sin necesidad de hardware adicional, permite actualizaciones rápidas de capacidad para satisfacer el crecimiento de la empresa. Además, los clientes pueden ahorrar espacio de instalación y reducir el costo de la batería a través de la configuración en modo paralelo. La gran capacidad de adaptación del diseño puede satisfacer los requisitos de diferentes clientes, incluyendo la operación con varios tipos de baterías, minimizando el tiempo de carga y optimizando las inversiones.
Fácil Mantenimiento
El diseño de intercambio en caliente del sistema de refrigeración puede reducir el tiempo medio de reparación ó MTTR, para aumentar la disponibilidad del sistema. El DPS Ultron también está diseñado para proporcionar un diagnóstico rápido de problemas relacionados con la falla de los ventiladores y cambiar ó disminuir el tiempo de reparación. El Bypass manual integrado permite "tiempo de parada cero" para garantizar la disponibilidad del sistema durante el servicio de mantenimiento.
▲ Bypass Manual para evitar la parada en la operación, durante el servicio de mantenimiento.
Con el lanzamiento del modelo de 300/400kVA, la serie DPS Ultron puede ofrecer soluciones entre los 160kVA a 400kVA. Con la creciente demanda de UPS de alta eficiencia de la industria, Delta espera lanzar más modelos de esta serie en 2013
La serie DPS Ultron proporciona una solución para sistemas de alta potencia y disponibilidad con una excelente relación calidad-precio, aumentando la competitividad de nuestros clientes.