Listado de Productos
Delta lanza MCIS Ultron EH Serie UPS

Potencia de confiabilidad con el mejor coste total de propiedad
Delta MCIS anunció la puesta en marcha de su nueva serie EH Ultron, una verdadera potencia en línea de alcance medio de alimentación ininterrumpida (UPS) con trifásico de cuatro líneas de entrada y salida monofásica para proteger las operaciones críticas de la misión de tiempo de inactividad, pérdida y corrupción de datos. Con potencias de 10/15/20kVA, el Ultron serie EH proporciona un suministro de energía limpia para salas IT, sistemas de comunicación, sistemas de redes informáticas, sistemas de tratamiento médico, sistemas de monitoreo, equipos de fábrica y más. El Ultron serie EH ofrece una mayor eficiencia energética y flexibilidad con el mejor coste total de propiedad (TCO) para cumplir con los requisitos de negocio del cliente.
El nuevo Ultron Serie EH ofrece características superiores:
Fiabilidad asegurada y una alta flexibilidad
Con el objetivo de lograr una alta fiabilidad, la Serie Ultron EH está proyectada con línea de doble conversión para aislar completamente la potencia de salida de todas las anomalías de entrada. El Ultron EH aplica la última tecnología DSP de diseῆo de control digital ofreciendo rpida capacidad de computación para mejorar la estabilidad del sistema, y proporcionar un voltaje preciso para cargar. Con un diseño de doble entrada, Ultron EH permite diferentes fuentes de suministro de energía y puede realizar una "N + X" expansión paralela y N + X redundancia para hasta 4 unidades sin necesidad de hardware adicional. El Ultron EH garantiza una alta flexibilidad y confiabilidad asegurada para proteger sus cargas críticas.
▲ un único UPS que falle, no afectará la carga de salida
Mejor Coste Total de Propiedad (TCO)
La serie Ultron EH cuenta con rendimiento de alta potencia y una amplia variedad de tensión de entrada para proporcionar el mejor coste total de propiedad (TCO). La eficiencia energética puede llegar a 96% en el modo ECO. En términos de marca, Delta se orgulla de reclamar el Ultron EH como el más compacto UPS de su clase en el mercado.
La imagen abajo es reemplazada por mí. La anterior es de la vieja ppt. no liberada. Favor señalar.
Fácil Manejabilidad
La serie Ultron EH con el avanzado software de gestión de UPS - UPSentry 2012 & ShutdownAgent 2012 permite a los usuarios controlar de forma remota y gestionar de una a múltiples UPS a través de una interfaz basada en web. Se admite un máximo de almacenamiento de 10.000 registros de eventos.
Con sus características excepcionales, la serie Ultron EH no sólo proporciona energía segura, fiable e ininterrumpida de los equipos electrónicos sensibles en todo momento. También ofrece una mayor eficiencia energética, flexibilidad y el mejor coste total de propiedad para cumplir las necesidades comerciales de los clientes. Delta MCIS continúa a desarrollar y proporcionar una amplia gama de UPSs para cumplir con una variedad de aplicaciones de los clientes.