Listado de Productos

Suscribir Boletín

  • Noticias y Eventos - Delta
  • 2012.09.11

    Delta MCIS lanza nuevo software de gestión de UPS: UPSentry 2012 y ShutdownAgent 2012 - para evitar la pérdida de datos y proteger los equipos de los cortes de energía repentinos.

    Delta MCIS lanza el nuevo software de gestión del SAI - Delta UPSentry 2012 y ShutdownAgent 2012 para apoyar al cliente y tener una mejor protección de los datos y los equipos informáticos alimentados por el SAI. Cuando se detecta la interrupción de la electricidad o un nivel de batería baja, el software enviará una alarma al personal de gestión IT y el apagado de los equipos informáticos pueden ser manejados de acuerdo con la configuración previamente realizada.

    La mejor protección de la máquina virtual y el equipo IT
    En vista de la creciente tendencia de los servidores virtuales, UPSentry 2012 y ShutdownAgent 2012, también están diseñados para permitir la desconexión segura de la máquina virtual. Antes del cierre del servidor, se apagará el sistema operativo en la máquina virtual para asegurarse de que el proceso siga el procedimiento normal para salvaguardar los datos de la máquina. Es compatible con el cierre de varios sistemas operativos y sistemas de máquinas virtuales como MS Hyper-V, VMware ESXi, Citrix XenServer etc.

    Fácil Monitoreo y administración
    Tanto el UPSentry 2012 y el ShutdownAgent 2012 permiten monitoreo remoto y administración de una o múltiples SAI, a través de interfaz basada en web que permite hasta 16 usuarios accediendo al mismo tiempo. Al conectar el navegador web en un PC remoto que tenga instalado el UPSentry o el ShutdownAgent, los usuarios pueden controlar y obtener los datos en tiempo real del sistema de alimentación y los dispositivos relacionados, incluyendo el estado actual del SAI, la estrategia de apagado ó “shutdown”, y la cuenta regresiva para el apagado, etc. Permitiendo la gestión centralizada y el control remoto, el software puede ayudar a proteger los valiosos datos y los equipos IT y de esta forma evitar la pérdida de negocios o procesos críticos por causa de fallas en el suministro eléctrico.

    Tanto el UPSentry 2012 y el ShutdownAgent 2012 son compatibles con los SAI DELTA, y permiten el monitoreo y la administración remota de una o múltiples SAI Delta.
    ▲ Tanto el UPSentry 2012 y el ShutdownAgent 2012 son compatibles con los SAI DELTA,
         y permiten el monitoreo y la administración remota de una o múltiples SAI Delta.

    UPSentry 2012
    ▲ UPSentry 2012

    ShutdownAgent 2012
    ▲ ShutdownAgent 2012

    Funciones y Características:
    ■ Soporta SNMP Trap para v1, v2c, v3.
    ■ Soporta SNMPv1, v3 acceso al servidor para supervisar el estado del software y configurar parámetros de apagado.
    ■ Proporciona una interfaz web a través de HTTP y HTTPS.
    ■ Permite la configuración por lotes para implementar la configuración con un click.
    ■ Reenvía SNMP trap para extender la protección hasta 255 servidores.
    ■ ShutdownAgent soporta hasta 32 entradas de fuentes de trap para aplicación de redundancia (logica OR) and paralelo (logica AND).
    ■ Proporciona consola para el sistema básico de configuración de parámetros.
    ■ Soporta Windows/Linux 32/64 bits.
    ■ Soporta registro de eventos hasta 10000 entradas.

     

    Soporta Sistemas Operativos:
    ■ Windows XP-sp2, Vista, 7
    ■ Windows 2003, 2008
    ■ Windows 2008 Server Core, Hyper-V 2008 R2
    ■ Linux OpenSUSE 11.4
    ■ Linux ubuntu 10.04
    ■ Linux Fedora 3.1.9
    ■ CentOS 5.8
    ■ VMWare ESXi 4.1, 5
    ■ Citrix XenServer 6.0.0
    ■ Linux KVM

    top

    Suscribir Boletín

    QUICK LINKS