Listado de Productos
Delta MCIS BU Introduces the Next Generation Modular UPS – Modulon DPH
![](/media/images/news/dph-01.jpg)
Las operaciones de TI son un aspecto crucial de las operaciones de la mayoría de los negocios. Una de las principales preocupaciones de los centros de datos es la continuidad operativa. Los centros de datos más exigentes requieren la mayor disponibilidad posible para mantener las funciones de misión crítica, la columna vertebral de la continuidad del negocio. Como los datos siguen creciendo y el aumento de los costos de energía son la norma, los centros de datos seguirán siendo instalaciones que consumen mucha energía. Desde una perspectiva de inversión de capital, mantener una alta eficiencia y tener la flexibilidad necesaria para el correcto dimensionamiento de un centro de datos es una preocupación crítica. El DPH Modulon es un UPS modular ideal para centros de datos de tamaño medio en el que exigen la máxima eficiencia a un menor costo total de propiedad (TCO).
El nuevo Modulon DPH tiene las siguientes cuatro grandes características.
Disponibilidad
El DPH Modulon es un diseño totalmente tolerante a fallos alcanzado por la redundancia interna del módulo de potencia, mecanismo de control y fuente auxiliar. La Lógica de control permite que el sistema se auto-sincronice en caso de fallo del módulo principal y cambia automáticamente a una registro de seguridad para la operación continua segura. Otras ventajas, tales como el cambio en caliente de los componentes críticos y los módulos pueden mejorar la capacidad de servicio del sistema de UPS lo que se reduce a casi cero el MTTR y garantizando la máxima disponibilidad y la disponibilidad de l centro de datos.
La escalabilidad
El bastidor estándar basado en el diseño modular de la DPH Modulon permite crecer en vertical de 25 kw a 200kW de acuerdo a los requisitos de energía. El DPH Modulon soporta la redundancia N + X en un solo recinto sin necesidad de un UPS adicionales, dando lugar a un enorme ahorro de capital y de la espacio, sin perder flexibilidad de expansión junto con el crecimiento del negocio. La expansión se consigue en paralelo hasta 4 unidades de la DPH Modulon.
Excelente rendimiento de energía y eficiencia
Como un verdadero UPS online de doble conversión, la DPH Modulon ofrece protección de energía fundamental para el centro de datos y con un rendimiento de potencia líder en la industria. La eficiencia de conversión general CA-CA de la DPH Modulon es del 95% al 30% de la carga y el 96% con media carga, lo que se traduce en ahorro de energía por lo menos un 6% más que el promedio de mercado del 92%. La potencia total nominal (kVA = kW) ofrece la máxima capacidad de potencia a la carga. En comparación con los sistemas UPS con salida de la PF y PF = 0,8 = 0,9, el DPH suministra entre un 25% y un 11% más de potencia, respectivamente, y elimina los problemas de reducción de potencia del SAI para beneficiar aún más el capital y el ahorro de gastos operativos.
Fácil mantenimiento
La arquitectura de intercambio en caliente del DPH Modulon, hace el mejor uso de un diseño modular haciendo que los tiempos de reparación sean un 50% más rápido que en otros sisemas UPS tradicionales. Los modulos plug and play también eliminan el riesgo de que se produzca el segundo fallo causado por un fallo de control y la eliminación de los procesos de seteado de los módulos . La fiabilidad de mantenimiento y el servicio está garantizado, además asegurar la disponibilidad del sistema.
El DPH Modulon es ideal para las medianas y los centros de datos y pueden ofrecer enormes ahorros de TCO. Su disponibilidad máxima, la flexibilidad y performance escalables una excelente potencia y eficiencia hacen que que Delta pueda estar seguro de que puede ser el proveedor de copia de seguridad de máxima potencia y apoyar el crecimiento de la competitividad empresarial.
■ Modulon DPH está diseñado con una estética de TI moderna en línea con las soluciones de centros de datos Delta InfraSuite.
Introducción Series DPH, por favor haga clic aquí.