Listado de Productos
Delta InfraSuite Soluciones para Centros de datos – 4 Módulos "Muy Pronto!

Aprovechando más de 40 años de Delta Electronics como líder mundial en soluciones de energía y gestión térmica, Delta MCIS presentó una nueva generación de soluciones de infraestructura de centro de datos denominada InfraSuite y sus 4 pilares ó módulos:
Administración de energía
![]() |
El Sistema Delta de administración de energía está compuesto por Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) escalables, Gabinetes de Distribución de Energía (PDC) y Unidades de Distribución de Energía (PDU) que proporcionan distribución de energía óptima y protección de los dispositivos dentro de un centro de datos, garantizando un funcionamiento continuo en caso de fallas de energía. En particular, los SAI de alto rendimiento de Delta vienen en diferentes capacidades según las necesidades de los clientes. Factores de potencia de salida entre 0,9 a 1 y valores de distorsión armónica (ITHD) entre <3% a 5%. Mientras que el diseño modular ofrece la ventaja de la escalabilidad para suplir el crecimiento de los requerimientos de energía de la empresa, MCIS puede ayudar a nuestros clientes a reducir la inversión inicial y mantener la posibilidad de expansión futura del centro de datos. |
Rack and Accesorios
![]() |
Delta ofrece rack de servidores en formato de 19 pulgadas y rack para equipos de red en formato de 23 pulgadas, y junto con esto la gama completa de accesorios para rack, los cuales tienen como ventaja ademas de la rapidez y facilidad de su montaje, la optimización en la utilización del espacio del centro de datos. La alta capacidad de carga y el diseño óptimo de ventilación hacen que los rack de DELTA permitan una muy alta eficiencia y una alta densidad de instalación en el centro de datos. |
Sistema de enfriamiento de precisión
![]() |
La solución Delta para la refrigeración de precisión en los centros de datos ofrece una alta eficiencia de enfriamiento y es capaz de alcanzar la temperatura precisa y el control de la humedad configurado para el interior de un centro de datos. La solución de refrigeración profesional de Delta utiliza un completo portafolio de productos para la refrigeración de precisión que incluye: la serie RowCool que se puede instalar al lado de una fuente de calor para eliminar los puntos calientes; la serie RoomCool que viene en configuraciones de descarga y flujo ascendente y la ADU (unidad de distribución de aire ) que admite flujo descendente RoomCool para eliminar de forma eficaz el calor de un punto caliente. Delta permite a las empresas alcanzar las condiciones ambientales óptimas con un bajo consumo de energía para la operación del centro de datos, y de esta forma ofrecer una solución integral de enfriamiento de precisión que puede ser configurado para soportar todo tipo de centros de datos, pequeños y grandes, las 24 horas del día, los 365 días del año. |
Sistema de Gestión Ambiental
El sistema de Gestión Ambiental de Delta es la protección ideal para las operaciones del centro de datos. Los administradores de TI pueden monitorear el entorno del centro de datos, la seguridad, el estado actual del sistema y el consumo de energía, en tiempo real desde cualquier parte del mundo. El Sistema de gestión ambiental de Delta protege la competitividad crítica de una empresa mediante la protección y la garantía de la ejecución de las operaciones del centro de datos.
Al proporcionar un sistema completamente integrado, modular, escalable como nuestra Solución InfraSuite, DELTA MCIS permite a nuestros clientes minimizar el costo inicial de implementación y los gastos de operación, garantizando al mismo tiempo al máximo sus ventajas competitivas.