SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW

Máxima Disponibilidad
Disponibilidad máxima para operaciones de misiones críticas
Modulon DPH admite máxima disponibilidad para garantizar la continuidad de operaciones de misiones críticas.
El centro datos constituye la carga crítica en las operaciones diarias de la organización. El costo de su tiempo de inactividad debido a errores de carga críticos es extremo y se sitúa entre los 4.000 $ y los 6.000 $ por minuto, e incluso más. Lograr la máxima disponibilidad posible para el centro de datos, es vital para los productos o soluciones más fiables cuyo tiempo medio de reparación es el más corto (MTTR) o incluso cero.
El diseño totalmente tolerante a fallos proporciona redundancia propia al mecanismo de control y a los módulos de refrigeración y alimentación. La lógica del control total permite al sistema sincronizarse automáticamente en el caso de un error en el modo principal y conmutar automáticamente al de reserva para garantizar un funcionamiento continuo.
Componentes y módulos críticos mejoran las redes de servicios del sistema SAI, lo que reduce el valor de MTTR prácticamente a cero para garantizar un tiempo de actividad y disponibilidad máximos en los centros de datos.
Tal y como se ilustra, Modulon DPH puede funcionar en el modo en inverso y en el modo de derivación para mantener una fuente de alimentación ininterrumpida en cargas críticas:
En el caso de eliminación de módulos STS, Modulon DPH sigue funcionando en el modo de inversor (modo normal sin reserva de utilidad de derivación). Cuando se produce un fallo durante el modo normal, como por ejemplo exceso de temperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de salida anómalo o batería baja, Modulon DPH pasa sin problemas al modo de derivación.
Además, Modulon DPH tiene un amplio intervalo de voltaje de entrada de -45% a +25% y una estrecha ventana de regulación de voltaje de salida para hacer frente a las duras condiciones de utilidad, lo que proporciona una fuente de alimentación estable y perfecta a la carga. En el caso de sobrecarga, Modulon DPH admite una protección contra sobrecargas del 125% durante diez minutos y durante un minuto al 150%.
Modulon DPH garantiza una fiabilidad excepcional y maximiza el tiempo de actividad para proporcionar una disponibilidad del 99,9999%, contribuyendo así de la mejor forma posible a reducir el costo total de propiedad (TCO).
Solicite Una Cotización |