SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW
![Delta SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW Delta SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 25- 75/150/200 kVA/kW](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Información
El SAI modular es ideal para centros de datos de tamaño medio
Presentación de la siguiente generación de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) diseñados para proporcionar máxima disponibilidad, rendimiento excelente y alta eficiencia, especialmente adecuados para centros de datos de tamaño medio.Las operaciones de TI son un aspecto crucial para la mayoría de las operaciones empresariales. Uno de los principales problemas de los centros de datos es la continuidad operativa. Los centros de datos más exigentes requieren la máxima disponibilidad posible para mantener funciones de misiones críticas, la clave de la continuidad empresarial. Dado que los datos siguen creciendo y el aumento de los costos de energía es lo normal, los centros datos seguirán siendo instalaciones en las que se consuma gran cantidad de energía. Desde un punto de vista de inversión de capital, mantener una alta eficiencia y tener flexibilidad para dimensionar correctamente un centro de datos, es un problema crítico. Modulon DPH es un SAI modular ideal para centros de datos de tamaño medio que necesitan una gran eficiencia y disponibilidad con un costo total de propiedad (TCO, Total Cost of Ownership) más bajo.
- Diseño totalmente tolerante a fallos para cumplir el estricto requisito de disponibilidad debido a una operación empresarial dependiente de TI en aumento
- Flexibilidad escalable para dimensionar correctamente la estructura en el tiempo adecuado sin superar la inversión
- Rendimiento y eficiencia de energía líderes de la industria para ahorrar costos de energía que reducen los gastos operativos
Modulon DPH es una carcasa con un tamaño de 48,2 cm (19”) que proporciona agilidad basada en bastidores para la organización del espacio del centro de datos y la configuración de infraestructuras. Como locomotora de los centros de datos, Modulon DPH puede integrar la distribución de energía en un mismo bastidor a través de la implementación de un solo armario de bastidor en paralelo dependiendo del requisito de capacidad de energía, una combinación perfecta de protección y distribución de energía para racionalizar la administración de energía en los centros de datos.
Aplicaciones:
Solicite Una Cotización |