SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW
![Delta SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW Delta SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 25- 75/150/200 kVA/kW](/media/download/Modular-UPS-DPH-Series-75-150-200kW-1.jpg.jpg)
Alta Escalabilidad
Modularidad diseñada para escalabilidad
Arquitectura escalable que permite optimizar los gastos para cumplir sus necesidades energéticas y proporcionar servicios ininterrumpidos acordes al crecimiento de la empresa sin sobredimensionar la capacidad de energía.
El diseño Conectar y listo del módulo de alimentación admite expansión vertical y horizontal de la capacidad de energía en el momento oportuno con la inversión correcta. En el caso de un solo armario de bastidores, el sistema puede escalar verticalmente desde 25 kW hasta 75/150/200 kW y lograr redundancia N+1 o N+X en el mismo bastidor. A medida que las exigencias de la empresa crecen, la flexibilidad de Modulon DPH permite la expansión en paralelo de hasta cuatro unidades sin necesidad de hardware adicional.
Modulon DPH ofrece las ventajas que necesita sin los altos costos de inversión iniciales y sin sacrificar capacidad energética, por lo que no se crea un exceso de inversión debido a desperdicio de capital.
Solicite Una Cotización |