SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 25 - 75/150/200 kVA/kW

Especificaciones Técnicas
Modelo
DPH-75K / DPH-150K / DPH-200K
Potencia
● DPH-75K
25, 50, 75 kVA
Módulo de energía de 25 kW: hasta 3 unidades
● DPH-150K
25, 50, 75 100, 125, 150 kVA
Módulo de energía de 25 kW: hasta 6 unidades
● DPH-200K
25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 kVA
Módulo de energía de 25 kW: hasta 8 unidades
Entrada
Voltaje nominal
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (trifásico, 4 hilos + Tierra)Rango de Voltaje
Distorsión armónica de corriente
< 3% **
Factor de potencia
> 0,99
Frecuencia
45~65 Hz
Salida
Voltaje
380/220 V, 400/230 V, 415/240 V (trifásico, 4 hilos + Tierra)
Factor de potencia de salida
1 (kVA=kW)
Distorsión armónica de voltaje
≤ 2% (carga lineal)
Regulación de voltaje
± 1% (estática)
Frecuencia
50 o 60 Hz
Regulación de frecuencia
± 0,05 Hz
Capacidad de sobrecarga
≤ 125%: 10 minutos
≤ 150%: 1 minuto
Interfaz
Estándar
Puerto de comunicación System x 1, Puerto LCM x 1, Puerto paralelo x 2, Ranura Smart x 2, Contactos secos de salida x 2, Contactos secos de entrada x 2 y Contactos secos de batería x 2, REPO
Opcional
Tarjeta SNMP IPv6, Tarjeta Modbus, Tarjeta de relés de E / S, Sensor de temperatura del banco de baterías., Kit de detección del estado del gabinete de baterías
Conformidad
Seguridad y EMC
BSMI, CE, EN62040-1
Otras funciones
Expansión y redundancia paralela
Redundancia de módulos y del sistema
4 unidades como máximo de hasta 800 kW
Apagado de emergencia
Local y remoto
Inicio con batería
Sí
Registro de eventos
3000 registros
Eficiencia
AC-AC
96% (Probado por TÜV)
ECO Mode
99%
Condiciones Ambientales
Temperatura de Operación
0~40˚C
Humedad Relativa
0~95% (sin condensación)
Ruido audible (a un metro)
< 62 dBA
Dimensiones (L x F x A)
600 x 1090 x 2000 mm
Peso
Sistema UPS
● DPH-75K
310 kg
● DPH-150K
320 kg
● DPH-200K
350 kg
Módulo de Potencia
● DPH-75K/150K/200K
32 kg
PDC en rack
● DPH-75K/150K
32 kg
● DPH-200K
N/A
Módulo de bacteria
● DPH-75K
29.5 kg
● DPH-150K/200K
N/A
Maxima Capacidad
PDC en rack
● DPH-75K
1
● DPH-150K
2
● DPH-200K
N/A
Módulo de interruptores (para PDC)
● DPH-75K
6
● DPH-150K
12
● DPH-200K
N/A
Módulo de bacteria
● DPH-75K
4
● DPH-150K/200K
N/A
* Cuando el voltaje de entrada es de 140/242 ~ 176/305 Vac, la carga sostenible es del 60% al 100% de la capacidad del UPS.
** Cuando el THDv de entrada es < 1%.
** Cuando el THDv de entrada es < 1%.
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Solicite Una Cotización |