SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 50-300/500/600 kVA

Especificaciones Técnicas

Modelo
DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K
Potencia nominal
 
● DPH-300K
50-300 kVA/kW
 
Módulo de energía de 50 kW: hasta 6 unidades
● DPH-500K
50-500 * kVA / 50-450 kW
​​​​​​​
Módulo de energía de 50 kW: hasta 9 unidades
● DPH-600K
50-600 kVA/kW
​​​​​​​
Módulo de energía de 50 kW: hasta 12 unidades
Entrada
 
Voltaje nominal
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (de 3 fases, con 4 cables + G)
Rango de voltaje
176~276 Vac (carga completa)
Distorsión armónica de corriente
< 3% **
Factor de energía
> 0,99
Rango de frcuencia
40~70 Hz
Salida
 
Voltaje
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (de 3 fases, con 4 cables + G)
Distorsión armónica del voltaje
≤ 0,5% (carga lineal)
Regulación de voltaje
± 1% (estático)
Frecuencia
50/60 ± 0,05 Hz
apacidad de sobrecarga
≤ 125%: 10 minutos
 
≤ 150%: 1 minuto
 
> 150 %: 1 segundo
Pantalla
pantalla táctil a color, 10”
Interfaz
 
Estándar
RS232 x 1, puerto paralelo x 4, USB tipo A x 2, USB tipo B x 1, MODBUS x 1, ranura inteligente x 1, REPO x 1, EPO x 1, contacto seco de entrada x 4, contacto seco de salida x 6, contacto seco de temperatura de batería externa x 4, contacto seco del estado del disyuntor/interruptor externo x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1
Opcionales
Tarjeta E/S de relé, cable sensor de temperatura para gabinete de batería
Cumplimiento
 
Seguridad
CE
Eficiencia
 
Modo CA-CA
hasta 96,5%
Modo ECO
99%
Batería
 
Voltaje nominal
± 240 Vdc
Voltaje de carga
± 272 V (ajustable desde 204 V hasta 312 V)
Protección de descarga profunda de batería
Ambiente
 
Temperatura de funcionamiento
0~40℃
Humedad relativa
0~90% (sin condensación)
Ruido (a un metro)
 
● DPH-300K
< 75 dB
● DPH-500K
< 80 dB
● DPH-600K
< 85 dB
Protección IP
IP20
Otros
 
Redundancia paralela y extensión
redundancia del sistema y del módulo, 8 unidades de máximo
Apagado de energía en caso de emergencia
remota (predeterminada) y local (opcional)
Batería de arranque
Entorno físico
 
Dimensiones (An. x Prof. x Alt)
 
● DPH-300K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-500K
600 x 1100 x 2000 mm
● DPH-600K
1200 x 1100 x 2000 mm
Peso: sistema UPS (sin módulos de energía)
 
● DPH-300K
311 kg
● DPH-500K
317 kg
● DPH-600K
605 kg
Peso : módulo de energía de 50 kW (opcional)
36 kg
* La potencia nominal del módulo de alimentación es ajustable a 50kVA o a 55,6kVA a través del panel táctil.
** Cuando vTHD de ingreso es menor al 1 %.

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.