SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 50-300/500/600 kVA
Información
En este mundo intenso de IT con tráfico de datos pesados manejados por la nube, 4G/5G y las aplicaciones de transmisión de medios, los gerentes de IT enfrentan los desafíos de aumentar la densidad de potencia de los bastidores y el espacio de los centros de datos limitados. Las innovadoras tecnologías modulares UPS de Delta dan las respuestas a la demanda de los clientes para obtener una alta densidad de potencia, alto rendimiento de potencia y disponibilidad única. La nueva marca UPS de la serie Modulon DPH de Delta de 50-300/500/600kVA logra la densidad de energía superior de la industria de 50 kW por módulo, ofreciendo la huella más pequeña y el mejor uso del espacio. El UPS de la serie Modulon DPH es la protección de energía modular ideal para centros de datos MW y lograr la optimización del costo total de propiedad (TCO).
Aplicaciones:
Solicite Una Cotización |