SAI Modular - Serie DPH, trifásica, 50-300/500/600 kVA

Características

Excelente rendimiento de energía
Densidad de enegía líder de la industria por módulo a 50kW en espacio 3U, y huella más pequeña para 500kVA en un solo bastidor y 600kVA en dos bastidores, para lograr el mejor uso en comparación con sus pares
La alta eficiencia de CA-CA de hasta el 96,5 % y modo ECO al 99 % generan ahorros de costo de energía notables
El modo ecológico cuenta con una función de agregado de carga que optimiza la eficiencia del sistema
Disponibilidad única
El diseño totalmente en módulos y de instalación sin desconexión garantiza que el tiempo medio de reparación (MTTR) esté próximo a cero sin riesgo de inactividad
Los componentes redundantes y el bus CAN dual ofrecen mayor disponibilidad del sistema y evita un punto único de falla
El UPS modular crece con su negocio en extensión paralela hasta 8 unidades para 4,8MVA de capacidad de potencia total
Alta manejabilidad
La pantalla táctil de color, 10", fácil de usar permite un fácil manejo de UPS local
La información de entorno tal como seguridad, agua, incendio y temperatura se pueden integrar al UPS para obtener un monitoreo sencillo a través del LCD del UPS
Si el UPS está equipado con un sistema de gestión de batería externa, la información de la batería se puede integrar al UPS y monitoreada a través del LCD del UPS