Listado de Productos
Serie VX, Línea interactiva, 600/1000/1500 VA

Especificaciones técnicas
Modelo
VX-600VA / VX-1000VA / VX-1500VA
Topología
Línea interactiva
Potencia nominal
● VX-600VA
600 VA / 360 W
● VX-1000VA
1000 VA / 600 W
● VX-1500VA
1500 VA / 900 W
Entrada
Tensión nominal
230 VAC, 1P2W+PE
Rango de tensión
170-280 VAC (100 % carga)
Rango de frecuencia
45-65 Hz
Tipo de enchufe(1)
IEC
Salida
Tensión nominal
230 VAC, 1P2W+PE
Regulación de la tensión
±10%
Frecuencia
50/60 ± 1 Hz
Factor de potencia
0,6
Conexión(2)
● VX-600/1000VA
IEC C13 x4
● VX-1500VA
IEC C13 x6
Capacidad de sobrecarga
110 ± 10 %: < 5 min
Eficiencia
Modo en línea
Hasta un 95 %
Batería
Tipo de batería
VRLA
Tensión nominal
● VX-600VA
12 VDC
● VX-1000/1500VA
24 VDC
Cantidad
● VX-600VA
1 unidades
● VX-1000/1500VA
2 unidades
Tiempo de ejecución(3)
● VX-600VA
5,7 min
● VX-1000VA
5 min
● VX-1500VA
6,8 min
Tiempo de recarga
6-8 horas al 90 %
Interfaz de Comunicación
Pantalla
Pantalla táctil LCD
Puerto
USB
Alarma sonora
Modo de batería, batería baja, sobrecarga, fallo
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
● VX-600VA
101 x 279 x 142 mm
● VX-1000/1500VA
130 x 320 x 182 mm
Peso neto
● VX-600VA
4,4 kg
● VX-1000VA
8,2 kg
● VX-1500VA
10,4 kg
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.)
● VX-600VA
140 x 344 x 220 mm
● VX-1000/1500VA
192 x 390 x 275 mm
Peso del embalaje
● VX-600VA
4,7 kg
● VX-1000VA
8,9 kg
● VX-1500VA
11,1 kg
Entorno
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C
Humedad
0-95 % (sin condensación)
Ruido audible
● VX-600/1000VA
<40 dBA
● VX-1500VA
< 45 dBA
Altitud
0-1000 m
Temperatura de almacenamiento
-20 a 50 °C
Nivel de estanqueidad
IP20
Cumplimiento
Seguridad
CE, UKCA, EAC, TISI, RCM, BIS, KC
Sostenibilidad
RoHS, REACH
(1) También están disponibles modelos con enchufe australiano, coreano, indio y Schuko
(2) Entre las opciones se encuentran las conexiones de salida Schuko, AU e IN.
(3) Tiempo de ejecución con una carga del 50 %
(2) Entre las opciones se encuentran las conexiones de salida Schuko, AU e IN.
(3) Tiempo de ejecución con una carga del 50 %
Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |