Listado de Productos
Serie VX, Línea interactiva, 600/1000/1500 VA

Funciones y características
Fiabilidad
La AVR (regulación automática de tensión) integrada estabiliza la tensión de salida para mejorar la calidad de la alimentación
El excelente control del microprocesador permite una detección precisa de la frecuencia de alimentación para una mayor fiabilidad
El rango de tensión de entrada amplio permite que el SAI funcione en entornos eléctricos difíciles y reduce el tiempo de descarga de la batería
Las baterías se recargan automáticamente incluso cuando el SAI está en modo desconectado, y este último se puede arrancar sin estar conectado a la red eléctrica (arranque en frío)
El SAI se reinicia automáticamente mientras se recupera la red eléctrica
La protección contra sobretensiones protege las cargas críticas de posibles daños
Comodidad
Varias tomas de salida IEC 320 estándar simplifican la conectividad a ordenadores y periféricos informáticos
El tamaño compacto permite ahorrar más espacio para los equipos críticos
Gestión sencilla
El puerto de comunicación USB estándar mejora la supervisión y la gestión
La pantalla táctil LCD ofrece una visualización clara de la información del SAI (aplicable solo a los modelos LCD)
El software avanzado de gestión del SAI permite el apagado y control remotos
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |