Serie RT, Monofásica 5/6/8/10 kVA, Trifásica 10/15/20 kVA
Especificaciones técnicas
Modelo
Monofásico
RT-5K / RT-6K / RT-8K / RT-10K
Trifásico
RT-10K3P / RT-15K3P / RT-20K3P
Topología
Doble conversión en línea
Potencia nominal
● RT-5K
5 kVA / 5 kW
● RT-6K
6 kVA / 6 kW
● RT-8K
8 kVA / 8 kW
● RT-10K/10K3P
10 kVA / 10 kW
● RT-15K3P
15 kVA / 15 kW
● RT-20K3P
20 kVA / 20 kW
Configuración en paralelo
Hasta 4 unidades
Entrada
Tensión nominal
● RT-5/6/8/10K
200/ 208/ 220/ 230/ 240 VAC, 1P2W+PE
● RT-10/15/20K3P
380/ 400/ 415 VAC. 3P4W+PE
Rango de tensión
● RT-5/6/8/10K
175-280 VAC (100 % carga)
100-175 VAC (con reducción de carga a 50-100 %)
● RT-10/15/20K3P
305-485 VAC (100 % carga)
138-305 VAC (con reducción de carga a 40-100 %)
Rango de frecuencia
40-70 Hz
Distorsión armónica total (THDi)
< 3 %
Factor de potencia
> 99 % (100 % de carga resistiva)
Conexión
● RT-5/6/8/10K
Terminal de entrada
● RT-10/15/20K3P
Entrada terminal x1, terminal de entrada de bypass x1
Salida
Tensión nominal
● RT-5/6/8/10K
200/ 208/ 220/ 230/ 240 VAC, 1P2W+PE
● RT-10/15/20K3P
380/ 400/ 415 VAC. 3P4W+PE o
220/ 230/ 240 VAC, 1P2W+PE
Regulación de la tensión
±1 %
Frecuencia
50/60 ± 0,05 Hz
Distorsión armónica total (THDv)
< 2% (carga lineal), < 4% (carga no lineal)
Factor de potencia
1
Conexión
● RT-5/6K
Estándar(2): C13 x6, C19 x2, terminal x1, Salida programable C19 x1
Extendido(2): Terminal x1, terminal programable x1
● RT-8/10K
Estándar: C13 x6, C19 x4, terminal x1, Salida programable C19 x1
Extendido: Terminal x1, terminal programable x1
● RT-10/15/20K3P
Terminal x1
Capacidad de sobrecarga
● RT-5/6/8/10K
106-125 %: 2 min, 126-150 %: 1 min, > 150 %: 500 ms
● RT-10/15/20K3P
106-125 %: 2 min, 126-150 %: 30 s, > 150 %: 200 ms
Relación de cresta de corriente
3:1
Eficiencia
Modo en línea
● RT-5/6/8/10K
Hasta un 95,5 %
● RT-10K3P
Hasta un 96 %
● RT-15/20K3P
Hasta un 96,5 %
Modo ECO
Hasta un 99 %
Batería
Tipo de batería
VRLA/ion-litio
Tensión nominal
● RT-5/6K
Estándar: 192 VDC
Extendido: 144(1), 192-264 VDC
● RT-8/10K
Estándar: 240 VDC
Extendido: 144(1), 192-264 VDC
● RT-10K3P
144(1), 192-264 VDC
● RT-15/20K3P
±144(1), ±192-±264 VDC
Corriente de carga
● RT-5/6K
Estándar: 1 A (predeterminado), hasta 8 A
Extendido: Hasta 8 A
● RT-8/10K
Estándar: 1,5 A (predeterminado), hasta 8 A
Extendido: Hasta 8 A
● RT-10/15/20K3P
Hasta 8 A
Interfaz de Comunicación
Pantalla
Pantalla LCD gráfica con indicadores LED
Puerto
USB, RS-485, ranura mini, REPO, contacto seco de entrada x1, contacto seco de salida x3
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
● RT-5/6K
Estándar: 440 x 665 x 176 mm
Extendido: 440 x 430 x 88,2 mm
● RT-8/10K
Estándar: 440 x 750 x 218 mm
Extendido: 440 x 565 x 88,2 mm
● RT-10K3P
440 x 649 x 88,2 mm
● RT-15/20K3P
440 x 760 x 88,2 mm
Peso neto
● RT-5/6K
Estándar: 54 kg
Extendido: 10,9 kg
● RT-8/10K
Estándar: 85,5 kg
Extendido: 15,2 kg
● RT-10K3P
16,6 kg
● RT-15K3P
22 kg
● RT-20K3P
22,5 kg
Entorno
Temperatura de funcionamiento
De 0 a 55°C (de 405 a 55°C de disminución de potencia con la carga al 75%)
Humedad
5-95 % (sin condensación)
Ruido audible
● RT-5/6K
<48 dBA
● RT-8/10K/10K3P
<50 dBA
● RT-15/20K3P
<54 dBA
Altitud
0-3000 m (reducción de potencia del 1 %/100 m desde 1000~3000 m)
Nivel de estanqueidad
IP20
Cumplimiento
Seguridad
CE, UKCA, UL/cUL, TISI, RCM, BIS, BSMI
Compatibilidad electromagnética
IEC 62040-2
Rendimiento
IEC 62040-3
Sostenibilidad
RoHS, REACH, Energy Star 2.0
(1) Reducción de potencia al 70% de carga
(2) Modelo estándar: baterías integradas; modelo extendido: capacidad para agregar paquetes de baterías externos.
(2) Modelo estándar: baterías integradas; modelo extendido: capacidad para agregar paquetes de baterías externos.
Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.
Tiempo de ejecución
Modelo extendido
|
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Std: RT 5-10 kVA, Monofásica: Modelo de atutonomía estándar
Ext: RT 5-10 kVA, Monofásica: Modelo para tiempo de autonomía extendido
3P: RT 10-20 kVA, Trifásico
Solicite Una Cotización |