Serie RT, Monofásica 5/6/8/10 kVA, Trifásica 10/15/20 kVA
Funciones y características
Eficiencia y fiabilidad
La mejor eficiencia AC-AC de su categoría, de hasta un 96,5 % y de un 99 % en modo ECO para un coste de energía menor
Rango de tensión de entrada amplio para un funcionamiento en entornos difíciles y amplía la vida útil de la batería
La función AC-arranque permite que el SAI se encienda sin conexión a la batería
Baterías intercambiables en caliente para un funcionamiento continuo durante los reemplazos
Disponibilidad y flexibilidad
El factor de potencia de salida unitario garantiza que no haya pérdida de potencia con cargas
Capacidad paralela de hasta 4 unidades para redundancia y expansión de carga
El banco de carga programable desconecta cargas no críticas durante apagones, lo que ahorra energía de la batería para cargas críticas
Hay disponible un armario para baterías externas (EBC) de ion-litio y VRLA para maximizar el tiempo de funcionamiento
Los modelos de tiempo de ejecución extendido admiten una cantidad de batería flexible, lo que reduce los costes de mantenimiento
La caja de distribución de potencia (PDB) y el interruptor de derivación de mantenimiento (MBB) vienen de serie con modelos RT 5-10 kVA de tiempo de ejecución estándar, lo que simplifica la configuración
Manejabilidad
Pantalla LCD fácil de usar para una excelente gestión local
Gestión inteligente de la batería para una vida útil prolongada y un rendimiento máximo
El software gratuito de gestión de SAI y las múltiples interfaces de comunicación garantizan una supervisión remota y una protección del dispositivo sin interrupciones
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Std: RT 5-10 kVA, Monofásica: Modelo de atutonomía estándar
Ext: RT 5-10 kVA, Monofásica: Modelo para tiempo de autonomía extendido
3P: RT 10-20 kVA, Trifásico
Solicite Una Cotización |