Serie DPH, Trifásica, 50- 300/500/600 kVA
Funciones y características
Excelente rendimiento energético
Densidad de potencia inédita de 50 kW por módulo en un espacio de i 3U y huella mínima de 500 kVA en un único rack y de 600 kVA en dos racks para lograr el máximo aprovechamiento de espacio respecto de otras soluciones de su categoría
Alta eficiencia de AC-AC de hasta el 96,5 % y un modo ECO de hasta el 99 % que permite un gran ahorro energético
El modo ECO incorpora una función de agregación de cargas que optimiza la eficiencia del sistema
Máxima disponibilidad
El diseño totalmente modular y los módulos clave intercambiables en caliente garantizan un tiempo medio de reparación (MTTR) próximo a cero sin riesgo de inactividad
Los componentes redundantes y el doble bus CAN permiten la máxima disponibilidad del sistema y evitan los puntos únicos de fallo
El SAI modular crece a medida que lo hace su negocio mediante expansión en paralelo con hasta 8 unidades para una capacidad de potencia total de 4,8 MVA
Gran facilidad de gestión
La pantalla táctil en color de 10" es fácil de usar y permite gestionar fácilmente el SAI de forma local
La información ambiental (por ejemplo, sobre seguridad, inundación, incendio y temperatura) se puede integrar en el SAI para facilitar la supervisión desde la pantalla LCD del SAI
Si el SAI está equipado con un sistema de gestión de batería externo, la información de la batería se puede integrar en el SAI y supervisarse desde la pantalla LCD del SAI
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |