• Modulon DPH 500kVA - The world's highest power density in a single rack
  • Serie DPH, Trifásica, 50- 300/500/600 kVA

    Especificaciones Técnicas

    Modelo
    DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K
    Potencia nominal
     
    ● DPH-300K
    100, 150, 200, 250, 300 kVA/kW
     
    Tamaño de la estructura: 300 kW
    ● DPH-500K
    300, 350, 400, 450, 500 kVA
     
    300, 350, 400, 450, 450 kW
     
    Tamaño de la estructura: 500 kW
    ● DPH-600K
    500, 550, 600 kVA/kW
     
    Tamaño de la estructura: 600 kW
    Configuración en paralelo
    Hasta 8 unidades
    Entrada
     
    Tensión nominal
    380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
    Rango de tensión
    305-478 VAC (carga completa), 229-305 (con reducción de carga a 70-100 %)
    Rango de frecuencia
    40-70 Hz
    Distorsión armónica total (THDi)
    < 3%(1)
    Factor de potencia
    > 0,99 (carga completa)
    Conexión
    Alimentación individual o doble
    Salida
     
    Tensión nominal
    380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
    Regulación de la tensión
    ±1 %
    Frecuencia
    50/60 ± 0,05 Hz
    Distorsión armónica total (THDv)
    ≤ 0,5% (carga lineal)
    Factor de potencia
    1(2)
    Capacidad de sobrecarga
    ≤ 125 %: 10 min, ≤ 150 %: 1 min, > 150 %: 1 s
    Relación de cresta de corrientek
    3:1
    Eficiencia
     
    Modo en línea
    Hasta un 96,5 %
    ECO Mode (Modo ECO)
    Hasta un 99%
    Batería
     
    Tipo de batería
    VRLA/plomo-ácido abierta/ion-litio
    Tensión nominal
    ±240 V de DC
    Cantidad
    30-46 uds.
    Corriente de carga máxima
     
    ● DPH-300K
    90 A
    ● DPH-500K
    135 A
    ● DPH-600K
    180 A
    Interfaz de Comunicación
     
    Pantalla
    Pantalla táctil en color de 10 pulg.
    Puerto
    Modbus (RS-485), ranura inteligente, REPO, contacto seco de entrada x4, contacto seco de salida x6, detección de temperatura de la batería externa x4, interruptor externo/contacto seco de estado del disyuntor x4, BMS (RS-485), EMS/consola (RJ45), puerto Ethernet
    Protocolos
    SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
    Datos Físicos
     
    Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
     
    ● DPH-300/500K
    600 x 1100 x 2000 mm
    ● DPH-600K
    1200 x 1100 x 2000 mm
    Peso neto
     
    - SAI
     
    ● DPH-300K
    311 kg
    ● DPH-500K
    317 kg
    ● DPH-600K
    605 kg
    - Por módulo de batería
    36 kg
    Entorno
     
    Temperatura de funcionamiento
    0 a 40 °C
    Humedad
    0-95 % (sin condensación)
    Altitud
    0-3000 m (reducción de potencia del 1 %/100 m desde 1000~3000 m)
    Temperatura de almacenamiento
    De -20 a 70°C
    Nivel de estanqueidad
    IP20
    Cumplimiento
     
    Seguridad
    CE, UKCA
    Compatibilidad electromagnética
    IEC 62040-2
    Rendimiento IEC
    62040-3
    Sostenibilidad
    RoHS, REACH
    Características
     
    Arranque secuencial para generador
    Estándar
    Protección de retroalimentación
    Estándar
    Prueba de estrés sin necesidad de banco de carga
    Estándar
    Función de arranque en frío
    Estándar
    Apagado de emergencia remoto (REPO)
    Estándar
    Conversión de frecuencia, predicción de fallos
    Estándar
    Integración de software con el BMS de la batería de iones de litio Delta
    Estándar
    Fallo de conexión a tierra de la batería de DC
    Opcional
    Armario de conmutación de batería integrado
    Opcional
    (1) Cuando la vTHD de entrada es < 1 %
    (2) 0,9 para el modelo DPH-500K

    Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.