Serie DPS, Trifásico, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA
Funciones y características
Máxima disponibilidad
Ofrece hasta 9,6 MW de capacidad de alimentación con redundancia en paralelo y extensión hasta 8 unidades
Los componentes redundantes y el bus CAN doble garantizan la disponibilidad del sistema
Detección proactiva del estado de los componentes clave para el diagnóstico temprano de errores de funcionamiento del SAI
El diagnóstico inteligente del estado de la batería permite un mejor mantenimiento y sustitución de las baterías
Análisis avanzado de eventos —que incluye 10 000 registros de eventos, captura de formas de onda y registro de parámetros clave— para detectar anomalías del SAI y garantizar una mayor disponibilidad
Excelente rendimiento
Densidad de potencia líder del sector y huella mínima, con diseño de paso de cables por la parte superior/ inferior e interruptores integrados (* En el caso del DPS-300K, solo está disponible el paso de cables por la parte superior)
El factor de potencia de salida unitario garantiza la ausencia de una potencia nominal y proporciona una cobertura de potencia total
La eficiencia AC-AC de hasta un 96,5 % y de un 99 % en modo ECO proporciona un ahorro del coste de energía significativo
Admite baterías de iones de litio VRLA y respetuosas con el medio ambiente
Gestión sofisticada y flexibilidad
La pantalla táctil de color, 10", fácil de usar simplifica la gestión local del UPS
La información ambiental (por ejemplo, sobre seguridad, inundación, incendio y temperatura) se puede integrar en el SAI y supervisarse desde el panel LCD del SAI
Si el SAI está equipado con un sistema de gestión de batería externo, la información de la batería se puede integrar y supervisarse desde el panel LCD del SAI
El acceso totalmente delantero y el diseño modular de componentes claves reducen el tiempo medio de reparación (MTTR)
Se permite una cantidad flexible de baterías (30-46 unidades) para optimizar la inversión en baterías
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |