Serie DPS, Trifásico, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA
Especificaciones Técnicas
Modelo
DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K / DPS-600K / DPS-800K / DPS-1000K / DPS-1200K
Potencia nominal
● DPS-300K
300 kVA/kW
● DPS-400K
400 kVA/kW
● DPS-500K
500 kVA/kW
● DPS-600K
600 kVA/kW
● DPS-800K
800 kVA/kW
● DPS-1000K
1000 kVA/kW
● DPS-1200K
1200 kVA/kW
Configuración en paralelo
Hasta 8 unidades
Entrada
Tensión nominal
380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
Rango de tensión
305(1)-477 (carga completa), 229-305 (con reducción de potencia a 70-100 % de carga)
Rango de frecuencia
40-70 Hz
Distorsión armónica total (THDi)
< 3 % (carga lineal), < 5% (carga no lineal)
Factor de potencia
> 0,99 (carga completa)
Clasificación de resistencia contra cortocircuitos
● DPS-300/400/500/600K
65 kA
● DPS-800/1000/1200K
100 kA
Conexión
Alimentación individual o doble
Salida
Tensión nominal
380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
Regulación de la tensión
±1 %
Frecuencia
50/60 ± 0,05 Hz
Distorsión armónica total (THDv)
< 1,5% (carga lineal), < 5% (carga no lineal)
Factor de potencia
1
Capacidad de sobrecarga
≤125 %: 10 min, ≤ 150 %: 1 min, >150 %: 1 s
Relación de cresta de corriente
3:1
Eficiencia
Modo en línea
Hasta un 96,5 %
ECO Mode (Modo ECO)
Hasta un 99%
Batería
Tipo de batería
VRLA/plomo-ácido abierta/ion-litio
Tensión nominal
480 VDC
Cantidad
30-46 uds.
Corriente de carga
● DPS-300K
90 A
● DPS-400K
120 A
● DPS-500K
150 A
● DPS-600K
180 A
● DPS-800K
240 A
● DPS-1000K
300 A
● DPS-1200K
360 A
Interfaz de Comunicación
Pantalla
Pantalla táctil en color de 10 pulg.
Puerto
Modbus (RS-485), ranura inteligente, REPO, contacto seco de entrada x4, contacto seco de salida x6, interruptor externo/contacto seco de estado del disyuntor x4, detección de temperatura de la batería externa x4, puerto Ethernet, BMS (RS-485), EMS/consola (RJ45)
Protocolos
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
● DPS-300K
600(2) x 900 x 2000 mm
● DDPS-400/500/600K
1200(2) x 900 x 2000 mm
● DPS-800K
1800 x 900 x 2000 mm
● DPS-1000/1200K
2450 x 900 x 2000 mm
Peso neto
● DPS-300K
515 kg
● DPS-400K
700 kg
● DPS-500K
811 kg
● DPS-600K
970 kg
● DPS-800K
1270 kg
● DPS-1000K
1850 kg
● DPS-1200K
2000 kg
Entorno
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C
Humedad
0-95 % (sin condensación)
Altitud
0-3000 m (reducción de potencia del 1 %/100 m desde 1000~3000 m)
Temperatura de almacenamiento
De -25 a 70°C
Nivel de estanqueidad
IP20
Cumplimiento
Seguridad
CE, UKCA
Compatibilidad electromagnética
IEC 62040-2
Rendimiento
IEC 62040-3
Sostenibilidad
RoHS, REACH
Características
Arranque secuencial para generador
Estándar
Protección de retroalimentación
Estándar
Prueba de estrés sin necesidad de banco de carga
Estándar
Función de arranque en frío
Estándar
Conversión de frecuencia, predicción de fallos
Estándar
Integración de software con el BMS de la batería de iones de litio Delta
Estándar
Fallo de conexión a tierra de la batería de DC
Opcional
Ventana de escaneo IR
Opcional
(1) 305-324 VAC con aplicación condicional
(2) El ancho del SAI incluye 4 conmutadores integrados
(2) El ancho del SAI incluye 4 conmutadores integrados
Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |