• SAI Delta, Serie DPM Gen2, Trifásica, 250-1750 kVA
  • Serie DPM Gen2, Trifásica, 250-1750 kVA

    Especificaciones técnicas

    Modelo
    DPM G2-250K / DPM G2-500K(1) / DPM G2-750K(1) / DPM G2-1000K
     
    DPM G2-1250K / DPM G2-1500K(1) / DPM G2-1750K(1)
    Potencia nominal
     
    ● DPM G2-250K
    250 kVA / 250 kW
    ● DPM G2-500K
    500 kVA / 500 kW
    ● DPM G2-750K
    750 kVA / 750 kW
    ● DPM G2-1000K
    1000 kVA / 1000 kW
    ● DPM G2-1250K
    1250 kVA / 1250 kW
    ● DPM G2-1500K
    1500 kVA / 1500 kW
    ● DPM G2-1750K
    1750 kVA / 1750 kW
    Configuración en paralelo
    Hasta 8 unidades
    Entrada
     
    Tensión nominal
    380/400/415 VAC, 3P3W+PE o 3P4W+PE
    Rango de tensión
    323-477 VAC (100 % carga)
    Rango de frecuencia
    40-70 Hz
    Distorsión armónica total (THDi)
    < 3 % (100 % de carga resistiva)
    Factor de potencia
    > 0,99 (carga completa)
    Corriente de resistencia contra cortocircuitos
     
    ● DPM G2-250-750K
    65 kA
    ● DPM G2-1000-1750K
    100 kA
    Conexión
    Alimentación individual o doble
    Salida
     
    Tensión nominal
    380/400/415 VAC, 3P3W+PE o 3P4W+PE
    Regulación de la tensión
    ± 1 % (estático)
    Frecuencia
    50/60 ± 0,05 Hz
    Distorsión armónica total (THDv)
    < 1% (carga lineal)
    Capacidad de sobrecarga
    < 110 %: continúa, 110-125 %: 10 min, 126-150 %: 1 min, > 150 %: 1 s
    Relación de cresta de corriente
    3:1
    Eficiencia
     
    Modo en línea
    Hasta un 97,3%
    Modo Clean (VI)
    Hasta un 99%
    Batería
     
    Tipo de batería
    VRLA/plomo-ácido abierta/ion-litio/níquel-zinc
    Tensión nominal
    480 VDC
    Cantidad
    34-35(2), 36-46 uds. (VRLA 12 V)
    Corriente de carga
     
    ● DPM G2-250K
    125 A
    ● DPM G2-500K
    250 A
    ● DPM G2-750K
    375 A
    ● DPM G2-1000K
    500 A
    ● DPM G2-1250K
    625 A
    ● DPM G2-1500K
    750 A
    ● DPM G2-1750K
    875 A
    Diseño de protección
    Desconexión en derivación de la batería x1, detección de temperatura de batería x4, contacto seco de estado del disyuntor de la batería x1
    Interfaz de Comunicación
     
    Pantalla
    Pantalla táctil en color de 10 pulg.
    Puerto
    Ranura inteligente x2, puerto Modbus (RS-485) x1, puerto REPO x1, contacto seco de entrada x6, contacto seco de salida x6, bus múltiple sincronizado (SMB) x2, detección de estado del disyuntor x4, puerto EMS/consola x1, Ethernet x1
    Protocolos
    SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, BOOTP, DHCP
    Datos Físicos
     
    Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
     
    ● DPM G2-250K
    1030 x 990 x 2000 mm
    ● DPM G2-1000K
    3070 x 990 x 2000 mm
    ● DPM G2-1250K
    3400 x 990 x 2000 mm
    Peso neto
     
    ● DPM G2-250K
    675.5 kg
    ● DPM G2-1000K
    2450 kg
    ● DPM G2-1250K
    2836.3 kg
    Entorno
     
    Temperatura de funcionamiento
    0 a 40 °C
    Humedad
    0-95 % (sin condensación)
    Altitud
    0-2000 m (reducción de potencia del 1 %/100 m desde 1001~2000 m)
    Cumplimiento
     
    Seguridad
    IEC 62040-1, CE, UKCA
    Compatibilidad electromagnética
    IEC 62040-2
    Rendimiento
    IEC 62040-3
    Sostenibilidad
    RoHS, REACH, Energy Star 2.0
    Características
     
    Estándar
    ⦁ Acceso libre de alimentación avanzada para el generador
     
    ⦁ Protección de retroalimentación con contactor
     
    ⦁ Prueba de estrés sin necesidad de banco de carga
     
    ⦁ Función de arranque en frío
     
    ⦁ Bus múltiple sincronizado (SMB)
     
    ⦁ Conversión de frecuencia
     
    ⦁ Desconexión en derivación de la batería
     
    ⦁ Alimentación auxiliar de 48 VDC para desconexión en derivación
     
    ⦁ Predicción de fallos
    Opcional
    ⦁ Red interactiva
     
    ⦁ Integración de software con el DMS de las baterías de litio Delta
     
    ⦁ Detector de fallos de conexión a tierra de la batería de DC
     
    ⦁ Armario de conmutación de batería integrado
     
    ⦁ Ventana de escaneo IR
    (1) Próximos productos
    (2) 34-35 unidades con ajustes de mantenimiento y reducción de la carga

    Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.

     

    Producto disponible para las siguientes regiones:

    EMEA América Latina

      

    Solicite Una Cotización
    First Name *
    Last Name *
    Company *
    Job Title *
    Work Email *
    Phone *
    Estado / Provincia
    Country *
    Products you are interested in *
    Message *
    Suscribir Boletín *
     

    top