• SAI Delta, Serie DPM Gen2, Trifásica, 250-1750 kVA
  • Serie DPM Gen2, Trifásica, 250-1750 kVA

    Funciones y características

    Ahorros de OPEX
    Con una eficiencia AC-AC de hasta un 97,3 %, la optimización de la eficiencia con cargas ligeras ahorra costes de energía
    El modo Clean (modo independiente de la tensión) garantiza una eficiencia de hasta un 99 % de la potencia óptima y, al mismo tiempo, mantiene el nivel más alto de eficiencia
    Optimiza el coste de la energía con la carga fuera de pico, evitando el gasto en tiempo pico
    Eleva la estabilidad de la red a través de la reducción de la demanda receptiva y la regulación de frecuencia rápida, activando las solicitudes de la red eléctrica para subsidios de facturas elegibles
    Fiabilidad impecable
    Asegura transiciones de potencia suaves con el bus múltiple sincronizado (SMB) integrado, minimizando las corrientes de entrada del transformador y manteniendo una potencia equilibrada de fuentes dobles
    Conecta en paralelo hasta 8 unidades para redundancia o expansión, soportadas por redundancia interna N+1 en configuración modular de potencia
    Maximiza el rendimiento y la vida útil del SAI con autodiagnóstico y análisis de componentes clave
    Máxima disponibilidad
    Batería de iones de litio lista. La tensión de carga de batería ajustable se adapta a distintos tipos de baterías
    La potencia sin interrupciones cambia al generador con una función libre de alimentación avanzada, haciendo una pausa durante problemas de frecuencia para lograr transiciones suaves sin una expansión innecesaria del tamaño del generador
    Aplicación interactiva de red. Proporciona un funcionamiento correctivo para fuentes de energía renovable inestables con un diseño de topología innovador que puede trabajar con alimentación de red y batería a la vez
    Montaje y cableado fáciles: cuenta con entradas de cable tanto en la parte superior como la inferior y con acceso frontal completo