Serie HPH Gen2, Trifásico, 20/30/40 kVA
Especificaciones Técnicas
Modelo
HPH-20K / HPH-30K / HPH-40K
Potencia nominal
● HPH-20K
20 kVA/kW
● HPH-30K
30 kVA/kW
● HPH-40K
40 kVA/kW
Configuración en paralelo
Hasta 4 unidades
Entrada
Tensión nominal
380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
Rango de tensión
305-478 VAC (carga completa), 228-305 (con reducción de carga a 70-100 %)
Rango de frecuencia
40-70 Hz
Distorsión armónica total (THDi)
● HPH-20K
≤ 2,5 %
● HPH-30/40K
≤ 2%
Factor de potencia
> 0,99 (carga completa)
Conexión
Alimentación individual o doble
Salida
Tensión nominal
380/400/415 V de AC, 3P4W+PE
Regulación de la tensión
±1 %
Frecuencia
50/60 ± 0,05 Hz
Distorsión armónica total (THDv)
≤ 1,5 % (carga lineal), ≤ 4 % (carga no lineal)
Factor de potencia
1
Capacidad de sobrecarga
≤ 105 %: continuo, > 105-110 %: 60 min, > 110-≤ 125 %: 10 min, > 125-≤ 150 %: 1 min, > 150 %: 1 s
Relación de cresta de corriente
3:1
Eficiencia
Modo en línea
Hasta un 96%
ECO Mode (Modo ECO)
Hasta un 99%
Batería
Tipo de batería
VRLA/ SMF
Tensión nominal
±240 V de DC
Cantidad
30(1)-46 uds.
Corriente de carga máxima
15 A
Interfaz de Comunicación
Pantalla
Pantalla táctil LCD
Puerto
Ranura mini x2, USB x1, RS-232 x1, contacto seco de entrada x2, contacto seco de salida x4, contacto seco de temperatura de la batería externa x1
Protocolos
SNMP, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, BOOTP, DHCP, SSH, SFTP, FTP, Telnet, Syslog
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
Modelo de batería externa
240 x 630 x 650 mm
Modelo de batería integrado
470 x 780 x 1200 mm
Peso neto
Modelo de batería externa:
● HPH-20K
44 kg
● HPH-30/40K
50 kg
Modelo de batería integrado:
● HPH-20K
334 kg (con batería)
94 kg (sin batería)
● HPH-30/40K
340 kg (con batería)
100 kg (sin batería)
Entorno
Temperatura de funcionamiento
De 0 a 50 °C (de 40 a 50 °C de disminución de potencia con la carga al 90 %)
Humedad
0-95 % (sin condensación)
Ruido audible
● HPH-20K
<50 dBA
● HPH-30/40K
<56 dBA
Altitud
0-2000 m (reducción de potencia del 1 %/100 m desde 1000~2000 m)
Temperatura de almacenamiento
De -25 a 70°C
Nivel de estanqueidad
IP20 (estándar), IP42 (opcional para el modelo auxiliar de larga duración)
Cumplimiento
Seguridad
CE, UKCA, RCM
Compatibilidad electromagnética
IEC 62040-2
Rendimiento
IEC 62040-3
Sostenibilidad
RoHS, REACH
Características
Protección de retroalimentación
Estándar
Funcionamiento de arranque en frío
Estándar
Conversión de frecuencia
Estándar
Bus múltiple sincronizado (SMB)
Opcional
Fallo de conexión a tierra de la batería de DC
Opcional
(1) 30-34 unidades con reducción de la carga
Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.
Opciones
- Cable de compensación de temperatura de batería
- Filtro para polvo
- Kit IP42
- Kit de botón EPO
- Tarjeta IPv6 de SNMP
- Tarjeta modbus
- Tarjeta E/S de relé
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |