Serie HPH Gen2, Trifásico, 20/30/40 kVA
Funciones y características
Implementación y mantenimiento sencillos gracias a un diseño compacto
Ruedas integradas que facilitan el desplazamiento, la colocación y el mantenimiento
Interruptores incorporados de derivación de mantenimiento, entrada y salida que conforman un panel de distribución completo
Un diseño compacto de menor tamaño (40 kW en 0,15 m²) para minimizar el espacio que se desaprovecha
Bajo coste total de propiedad
Configuración con gran cantidad de baterías (30-46 unidades) que optimiza la solución de baterías
Alta eficiencia de AC-AC de más del 96 % y un modo ECO de hasta el 99 % que permite un gran ahorro energético
Su baja distorsión armónica de entrada (iTHD < 2 %) es extremadamente compatible con la fuente de origen de alimentación del SAI sin necesidad de ningún filtro adicional ni generador de gran tamaño
Fácil de gestionar y muy flexible
La pantalla táctil en color de 5 pulg. es fácil de usar y permite gestionar fácilmente el SAI de forma local
Tarjetas de comunicación Modbus y SNMP IPv6 opcionales para monitorizar de forma remota
Su cargador de 15 A integrado le permite funcionar como una solución auxiliar durante más tiempo sin costes adicionales
Kit de protección IP42 opcional para aplicaciones en entornos adversos
Acceso frontal y fácil sustitución de las baterías de los modelos con baterías integradas
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |