Serie DPH, Trifásica, 20 - 80/120 kVA
Funciones y características
Excelente rendimiento energético
Alta eficiencia de AC-AC de más del 96 % y un modo ECO de hasta el 99 % que permite un gran ahorro energético
El modo ECO incorpora una función de agregación de cargas que optimiza la eficiencia del sistema
Hasta 120 kW en todos los disyuntores equipados en 162,8 kW/m³, lo que permite el paso de cables por la parte superior/ inferior sin necesidad de un armario adicional para lograr el mejor aprovechamiento respecto de otras soluciones de su categoría
Máxima disponibilidad
El diseño totalmente modular y los módulos clave intercambiables en caliente garantizan un tiempo medio de reparación (MTTR) próximo a cero sin riesgo de inactividad
Los componentes redundantes y el doble bus CAN permiten la máxima disponibilidad del sistema y evitan los puntos únicos de fallo
El mecanismo de preaviso de envejecimiento de componentes clave proporciona fiabilidad proactiva para minimizar los errores humanos y reducir el riesgo de inactividad (opcional)
Gran facilidad de gestión
La pantalla táctil en color de 10" es fácil de usar y permite gestionar fácilmente el SAI de forma local
La información ambiental, como la temperatura, la humedad y las señales de transmisión de los sensores ambientales, se puede integrar en el SAI para facilitar la supervisión desde la pantalla LCD del SAI
Si el SAI está equipado con un sistema de gestión de batería externo, la información de la batería se puede integrar en el SAI y supervisarse desde la pantalla LCD del SAI
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |