Serie DPH, Trifásica, 20 - 80/120 kVA
Especificaciones Técnicas
Modelo
DPH-80K / DPH-120K
Potencia nominal
● DPH-80K
20, 40, 60, 80 kVA/kW
Tamaño de la estructura: 80 kW
● DPH-120K
20, 40, 60, 80, 100, 120 kVA/kW
Tamaño de la estructura: 120 kW
Configuración en paralelo
Hasta 8 unidades
Entrada
Tensión nominal
380/ 400/ 415 V de AC, 3P4W+PE
Rango de tensión
305-477 VAC (100 % carga), 228-305 VAC (con reducción de carga a 70-100 %)
Rango de frecuencia
40-70 Hz
Distorsión armónica total (THDi)
< 2 %(1)
Factor de potencia
> 0,99 (carga completa)
Salida
Tensión nominal
380/ 400/ 415 V de AC, 3P4W+PE
Regulación de la tensión
±1 %
Frecuencia
50/60 ± 0,05 Hz
Distorsión armónica total (THDv)
≤ 1% (carga lineal), ≤ 4 % (carga no lineal)
Factor de potenciak
1
Capacidad de sobrecarga
≤125 %: 10 min, ≤ 150 %: 1 min, >150 %: 1 s
Relación de cresta de corriente
3:1
Eficiencia
Modo en línea
Hasta un 96,2%
Modo ECO
Hasta un 99%
Batería
Tipo de batería
VRLA/plomo-ácido abierta/ion-litio
Tensión nominal
±180-±276 VDC (configurable, ±240 VDC predeterminado)
Cantidad
30-46 uds. (configurable)
Corriente de carga máxima
● DPH-80K
32 A
● DPH-120K
48 A
Interfaz de Comunicación
Pantalla
Pantalla táctil en color de 10 pulg.
Puerto
Ranura inteligente x1, puerto Modbus (RS-485), REPO, EMS/consola (RJ45), BMS (RS-485), puerto Ethernet x1, contacto seco de entrada x4, contacto seco de salida x6, detección de temperatura de la batería externa x4, interruptor externo/ contacto seco de estado del disyuntor x4
Protocolos
SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, HTTP(S), SNTP, SMTP, Syslog, BOOTP, DHCP
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
600 x 850 x 1445 mm
Peso neto
- SAI
● DPH-80K
150 kg
● DPH-120K
162 kg
- Por módulo de alimentación
18 kg
Entorno
Temperatura de funcionamiento
0 a 40 °C
Humedad
0-95 % (sin condensación)
Altitud
0-1000 m
Temperatura de almacenamiento
De -20 a 70°C
Nivel de estanqueidad
IP20
Cumplimiento
Seguridad
CE, UKCA, RCM, BSMI
Compatibilidad electromagnética
IEC 62040-2
Rendimiento
IEC 62040-3
Sostenibilidad
RoHS, REACH
Características
Prueba de estrés sin necesidad de banco de carga
Estándar
Función de arranque en frío
Estándar
Conversión de frecuencia
Estándar
Predicción de fallos
Estándar
(1) Distorsión armónica total de la tensión de entrada < 1 %
Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |