Serie RX, Monofásico, 1/2/3 kVA – 120V
Especificaciones técnicas
MODELO
RX 1kVA / RX 2kVA / RX 3kVA
POTENCIA
● RX 1kVA
1 kVA / 0.9 kW
● RX 2kVA
2 kVA / 1.8 kW
● RX 3kVA
3 kVA / 2.7 kW
ENTRADA
Rango de Voltaje
60–145 Vac *
Rango de Frecuencia
40-70 Hz
Factor de Potencia batería
≥ 0.99
SALIDA
Voltaje de Salida
110/115/120/127 Vac
Regulación de Voltaje AC
± 1%
Factor de Potencia
50/60 Hz ± 3 Hz
Factor de Cresta
3:1
THDv
≤ 3% (carga lineal)
≤ 6% THD (Carga No-Lineal)
Sobrecarga
105~110%: 10 minutos
110~130%: 1 minuto
> 130%: 3 segundos
EFICIENCIA
CA-CA
● RX 1kVA
88%
● RX 2kVA
89%
● RX 3kVA
90%
Modo ECO
● RX 1KVA
93%
● RX 2kVA
94%
● RX 3kVA
95%
BATERÍA
Tipo
12 V / 9 AH
Cantidad
● RX 1kVA
2
● RX 2kVA
4
● RX 3kVA
6
Tiempo de recarga
4 horas al 90%
Corriente de carga
1 Amp
Nivel de ruido
< 50 dBA
Panel Frontal
Panel LCD
Interfaz
RS-232 x 1, USB x 1, Mini-Slot x 1
Características Físicas
Dimensiones- PxLxA
● RX 1kVA
310 x 438 x 88 mm
● RX 2kVA
410 x 438 x 88 mm
● RX 3kVA
630 x 438 x 88 mm
Peso Neto
● RX 1kVA
12 kg
● RX 2kVA
19 kg
● RX 3kVA
29.3 kg
AMBIENTE
Temperatura
0–40°C
Humedad Relativa
20-90% (Sin condensación)
* Entre 60-90 Vac, se presenta un derrateo lineal de carga entre el 60-100%.
Nota:
- Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Los SAI RX de 1, 2 y 3 kVA están disponibles con tipos de tomas y enchufes estándar NEMA y Brasil.
- Autonomía extendida
|
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |