Serie RX, Monofásico, 1/2/3 kVA – 120V
Funciones y características
Disponibilidad
Topología “True on-line” de doble conversión.
El control por microprocesador optimiza la confiabilidad.
La capacidad de arranque en frío proporciona energía temporal de la batería, cuando no se dispone de la red eléctrica.
La compatibilidad con los generadores garantiza una alimentación continua y confiable.
Ecológico & Bajo Costo Total de Propiedad “TCO”
Alto factor de potencia de salida 0.9, proporciona más potencia real a las cargas críticas.
Alto factor de potencia de entrada (PFin> 0,99) y baja distorsión armónica (THDv ≤3%) ahorran en la inversión del sistema “aguas arriba”.
Amplio rango de voltaje de entrada reduce la posibilidad de usar la batería y prolonga la duración de la misma.
El control de velocidad del ventilador por nivel de carga, maximiza la eficiencia y reduce el ruido audible.
Flexibilidad
Configuración tipo rack y torre en un gabinete de tamaño 2U.
Excelente interfaz local a través de una pantalla LCD giratoria.
Conectividad con software de gestión inteligente a través de puerto RS232 o USB.
Tarjeta opcional de monitoreo Mini-SNMP.
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |