Serie RT Pro, Monofásica, 1/2/3 kVA
Especificaciones técnicas
Modelo
RT Pro-1K / RT Pro-2K / RT Pro-3K
Topología
Doble conversión en línea
Potencia nominal
● RT Pro-1K
1 kVA / 1 kW
● RT Pro-2K
2 kVA / 2 kW
● RT Pro-3K
3 kVA / 3 kW
Entrada
Tensión nominal
200/208/220/230/ 240 VAC, 1P2W+PE
Rango de tensión
175-280 VAC (100 % carga), 120-175 VAC (con reducción de carga a 70-100 %)(1)
Rango de frecuencia
40-70 Hz
Factor de potencia
0,99 (carga completa)
Conexión
● RT Pro-1K
IEC C14
● RT Pro-2/3K
IEC C20
Salida
Tensión nominal
200(2)/ 208(2)/ 220/ 230/ 240 VAC 1P2W+PE
Regulación de la tensión
±3% (carga lineal)
Frecuencia
50/60 ± 0,05 Hz
Distorsión armónica total (THDv)
≤ 2% (carga lineal)
Factor de potencia
1
Conexión
● RT Pro-1K
IEC C13 ×2, Programmable IEC C13 ×2 ×2 grupos
● RT Pro-2/3K
IEC C13 x2, IEC C19 x1, Programmable IEC C13 x2 x2 grupos
Capacidad de sobrecarga
< 105 % continuo, 105-125 %: 1 min ± 5 s, 126-150 %: 15 ± 3 s, 151-155 %: 0,1 s
Relación de cresta de corriente
3:1
Eficiencia
Modo en línea
● RT Pro-1K
93,5 %
● RT Pro-2K
94 %
● RT Pro-3K
94,3 %
Modo ECO
99 %
Batería
Tipo de batería
VRLA
Tensión nominal
● RT Pro-1K
24 VDC
● RT Pro-2K
48 VDC
● RT Pro-3K
72 VDC
Cantidad
● RT Pro-1K
2 unidades
● RT Pro-2K
4 unidades
● RT Pro-3K
6 unidades
Tiempo de ejecución - Carga al 100 %
● RT Pro-1K
2,4 min
● RT Pro-2K
2,5 min
● RT Pro-3K
2,7 min
Tiempo de ejecución - Carga al 70 %
● RT Pro-1K
4,6 min
● RT Pro-2K
4,9 min
● RT Pro-3K
5,2 min
Corriente de carga
Hasta 2,5 A
Interfaz de Comunicación
Pantalla
Pantalla LCD con indicadores LED
Puerto
USB, RS-232, REPO, ranura mini, contacto seco de entrada x1, contacto seco de salida x3
REPO (desconexión de emergencia)
Estándar
Datos Físicos
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
● RT Pro-1K
440 x 335 x 88 mm
● RT Pro-2K
440 x 430 x 88 mm
● RT Pro-3K
440 x 565 x 88 mm
Peso neto
● RT Pro-1K
11,7 kg
● RT Pro-2K
21 kg
● RT Pro-3K
28 kg
Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.)
● RT Pro-1K
484 x 579 x 220 mm
● RT Pro-2K
594 x 508 x 220 mm
● RT Pro-3K
605 x 1005 x 220 mm
Peso del embalaje
● RT Pro-1K
18 kg
● RT Pro-2K
28,8 kg
● RT Pro-3K
38 kg
Entorno
Temperatura de funcionamiento
De 0 a 55 °C(3)
Humedad
5-95 % (sin condensación)
Ruido audible(4)
< 40 dBA
Altitud
0-3000 m (reducción de potencia del 1 %/100 m desde 1000~3000 m)
Nivel de estanqueidad
IP20
Cumplimiento
Seguridad
CE, UL, cUL, RCM, UKCA
Compatibilidad electromagnética
IEC 62040-2
Sostenibilidad
RoHS, REACH
(1) 200/208 VAC: 160-280 VAC (100 % carga); 120-160 VAC (con reducción de carga a 70-100 %)
(2) Reducción de potencia al 90 % de carga
(3) 40 a 50 °C: reducción de potencia a 90 % de carga; 50 a 55 °C: reducción de potencia a 75 % de carga
(4) Modo ECO en el lado delantero, 1 metro
(2) Reducción de potencia al 90 % de carga
(3) 40 a 50 °C: reducción de potencia a 90 % de carga; 50 a 55 °C: reducción de potencia a 75 % de carga
(4) Modo ECO en el lado delantero, 1 metro
Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.
Tiempo de ejecución
1 kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 kVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 kVA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidad: min |
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |