Serie RT Pro, Monofásica, 1/2/3 kVA
Funciones y características
Aumenta tu potencia con menos
El factor de potencia unitario (kVA=kW) proporciona la potencia máxima para sus instalaciones
Cuenta con una eficiencia de AC-AC líder de la industria de hasta el 94,3% y una eficiencia del modo ECO de hasta el 99 % para un mayor ahorro de energía
Extiende la vida útil de la batería a través de un uso reducido con un amplio rango de entrada de 120-280 V y un mecanismo inteligente de carga de la batería de 3 etapas
Flexibilidad superior
Dos salidas programables para el ciclo de potencia y para optimizar el tiempo de funcionamiento de la batería para la mayoría de las aplicaciones críticas
Escala fácilmente para un tiempo de respaldo más largo con la batería externa opcional
REPO/ROO permite el apagado remoto y el reinicio durante accidentes para garantizar la seguridad
Contactos secos integrados con definición seleccionable por el usuario
Configuración de rack y torre convertible con pantalla LCD giratoria
Gestión sencilla
Con certificación CE y UL, agiliza los modelos globales y la gestión de servicios para operaciones multinacionales
La pantalla LCD y la interfaz intuitiva ofrecen una supervisión y configuración sencilla
Conectividad del software de gestión inteligente a través de RS-232, USB o ranura mini para una supervisión y configuración remota
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |