• UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie N Gen3, Monofásica, 1/ 2/ 3 kVA

    Especificaciones técnicas

    Modelo
    NX-1K / NX-2K / NX-3K
    Topología
    Doble conversión en línea
    Potencia nominal
     
    ● NX-1K
    1 kVA / 0,9 kW
    ● NX-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● NX-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    Entrada
     
    Tensión nominal
    220/230 VAC, 1P2W+ PE
    Rango de tensión
    180-285 VAC (100 % carga), 120-180 VAC (con reducción de carga a 60-100 %)
    Rango de frecuencia
    40-70 Hz
    Factor de potencia
    > 0,99 (carga completa)
    Conexión
     
    ● NX-1/2K
    IEC C14
    ● NX-3K
    IEC C20
    Salida
     
    Tensión nominal
    208(1)/ 220/ 230/ 240 VAC, 1P2W+PE
    Regulación de la tensión
    ±1 %
    Frecuencia
    50/60 ± 3 Hz
    Distorsión armónica total (THDv)
    ≤ 3 % (carga lineal)
    Factor de potencia
    0,9
    Conexión
     
    ● NX-1K/2K
    IEC C13 x4
    ● NX-3K
    IEC C13 x4 + terminal
    Capacidad de sobrecarga
    ≤ 105 %: continuo, 106/110 %: 10 min., 111/130 %: 30 s, 131/150 %: 3 s
    Relación de cresta de corriente
    3:1
    Eficiencia
     
    Modo en línea
    Hasta un 90%
    ECO Mode (Modo ECO)
    Hasta un 95 %
    Batería
     
    Tipo de batería
    VRLA
    Tensión nominal
     
    ● NX-1K
    24 VDC
    ● NX-2K
    48 VDC
    ● NX-3K
    72 VDC
    Cantidad
     
    ● NX-1K
    2 unidades
    ● NX-2K
    4 unidades
    ● NX-3K
    6 unidades
    Tiempo de ejecución: Carga al 100 %
     
    ● NX-1K
    3,1 min
    ● NX-2K
    3,3 min
    ● NX-3K
    3,6 min
    Tiempo de ejecución: Carga al 70 %
     
    ● NX-1K
    6,1 min
    ● NX-2K
    6,5 min
    ● NX-3K
    6,9 min
    Corriente de carga
    1 A
    Interfaz de Comunicación
     
    Pantalla
    Pantalla LCD con indicadores LED
    Puerto
    USB, RS-232, ranura Mini
    Alarma sonora
    Modo de batería, batería baja, sobrecarga, fallo y modo de bypass
    Datos Físicos
     
    Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
     
    ● NX-1K
    145 x 282 x 220 mm
    ● NX-2K
    145 x 492 x 220 mm
    ● NX-3K
    190 x 421 x 318 mm
    Peso neto
     
    ● NX-1K
    9,2 kg
    ● NX-2K
    16,8 kg
    ● NX-3K
    27 kg
    Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.)
     
    ● NX-1K
    230 x 360 x 325 mm
    ● NX-2K
    230 x590 x355 mm
    ● NX-3K
    320 x 560 x 460 mm
    Peso del embalaje
     
    ● NX-1K
    10,3 kg
    ● NX-2K
    18,6 kg
    ● NX-3K
    28,4 kg
    Entorno
     
    Temperatura de funcionamiento
    De 0 a 50 °C (de 40 a 50 °C de disminución de potencia con la carga al 70%)
    Humedad
    20-90% (sin condensación)
    Ruido audible(2)
    < 45 dBA
    Altitud
    0-4000 m (reducción de potencia del 1 %/100 m desde 1000~4000 m)
    Temperatura de almacenamiento
    -20 a 50 °C
    Nivel de estanqueidad
    IP20
    Cumplimiento
     
    Seguridad
    CE, UKCA, TISI, RCM, KC
    Compatibilidad electromagnética
    IEC 62040-2
    Sostenibilidad
    RoHS, REACH
    (1) Reducción de potencia al 70% de carga
    (2) Prueba de ruido audible con SAI < 75 % de carga a 25 °C en el modo en línea

    Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.

     

    Tiempo de ejecución

    1 kVA
    Carga 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    Tiempo de respaldo 57,5 26,9 16,8 11,9 9.1 7,3 6,1 4,3 3,6 3,1

    2 kVA
    Carga 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    Tiempo de respaldo 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 4,5 3,8 3,3

    3 kVA
    Carga 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    Tiempo de respaldo 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 4,9 4,2 3,6
    Unidad: min