• UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie N Gen3, Monofásica, 1/ 2/ 3 kVA

    Funciones y características

    Alta disponibilidad
    El factor de potencia de salida de 0,9 proporciona más potencia a las cargas esenciales
    Auténtica topología doble conversión en línea con transferencia instantánea a modo batería
    Al ser compatible con generadores, asegura que la alimentación de las cargas sea limpia y no tenga interrupciones, aunque haya un corte de suministro eléctrico que se prolongue en el tiempo
    ECO con bajo coste total de propiedad
    Puede trabajar en entornos eléctricos hostiles con un amplio rango de tensión E/P para minimizar el uso de la batería
    Su magnífica capacidad de sobrecarga le permite soportar periodos de sobrecarga
    Cuenta con una eficiencia de AC-AC de hasta el 90 % y una eficiencia del modo ECO de hasta el 95 % para un mayor ahorro de energía
    Gestión sencilla
    La intuitiva pantalla LCD ofrece información sobre el estado del SAI y permite configurarlo localmente
    Dispone de varias interfaces de comunicación, como un puerto USB, otro RS-232 y una ranura Mini (ideal para conectar tarjetas Mini SNMP, Mini Modbus y Mini Relay I/O), que permiten monitorizar y configurar el SAI de forma remota
    La función de autocomprobación de la batería permite detectar rápidamente el estado de la batería y si es necesario sustituirla