• UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie MX, Monofásica, 1,1/ 2/ 3 kVA

    Especificaciones técnicas

    Modelo
    MX-1,1K / MX-2K / MX-3K
    Topología
    Línea interactiva
    Forma de onda
    Onda sinusoidal
    Potencia nominal
     
    ● MX-1,1K
    1,1 kVA / 0,99 kW
    ● MX-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● MX-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    Entrada
     
    Tensión nominal
    200/208/220/230(predeterminado)/ 240 VAC, 1P2W+PE
    Rango de tensión
    170-280 VAC(1)
    Rango de frecuencia
    45-65 Hz
    Conexión
     
    ● MX-1,1K
    IEC C14
    ● MX-2/3K
    IEC C20
    Salida
     
    Tensión nominal
    200/208/220/230/ 240 VAC, 1P2W+PE
    Regulación de la tensión
    ±1,5%
    Frecuencia
    50/60 ± 1 Hz
    Distorsión armónica total (THDv)
    < 2% (carga lineal), < 5% (carga no lineal)
    Factor de potencia
    0,9
    Conexión
     
    ● MX-1,1/2K
    Salida programable IEC C13 x4, Salida no programable IEC C13 x4
    ● MX-3K
    Salida programable IEC C13 x4, salida no programable IEC C13 x4. IEC C19 x1
    Capacidad de sobrecarga
    < 103 %: continúa, 103-120 %: 5 minutos, 120-150 %: 10 segundos
    Relación de cresta de corriente
    3:1
    Eficiencia
     
    Modo normal
     
    ● MX-1,1K
    98%
    ● MX-2K
    98,3%
    ● MX-3K
    98,5%
    Modo AVR
     
    ● MX-1,1K
    95,5%
    ● MX-2/3K
    96,5%
    Batería
     
    Tipo de batería
    VRLA
    Tensión nominal
     
    ● MX-1,1K
    24 VDC
    ● MX-2K
    48 VDC
    ● MX-3K
    72 VDC
    Cantidad
     
    ● MX-1,1K
    2 unidades
    ● MX-2K
    4 unidades
    ● MX-3K
    6 unidades
    Tiempo de ejecución: Carga al 100 %
     
    ● MX-1,1K
    2,7 min
    ● MX-2K
    3,4 min
    ● MX-3K
    3,7 min
    Tiempo de ejecución: Carga al 75%
     
    ● MX-1,1K
    5 min
    ● MX-2/3K
    6,1 min
    Tiempo de recarga
    4 horas al 90 %
    Interfaz de Comunicación
     
    Pantalla
    Pantalla LCD con indicadores LED
    Puerto
    USB, RS-232, ranura mini, REPO, protección contra sobretensiones
    Alarma sonora
    Modo de batería, batería baja, no hay batería/hay que sustituirla, sobrecarga, fallo, activación de EPO, sobretemperatura
    Apagado de emergencia
    Datos Físicos
     
    Dimensiones (An. x Pr. x Al.)
     
    ● MX-1,1K
    438 x 410 x 88 mm
    ● MX-2K
    438 x 510 x 88 mm
    ● MX-3K
    438 x 630 x 88 mm
    Peso neto
     
    ● MX-1,1K
    14,1 kg
    ● MX-2K
    21,3 kg
    ● MX-3K
    32,1 kg
    Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.)
     
    ● MX-1,1K
    500 x 560 x 180 mm
    ● MX-2K
    565 x 700 x 200 mm
    ● MX-3K
    600 x 760 x 200 mm
    Peso del embalaje
     
    ● MX-1,1K
    16,1 kg
    ● MX-2K
    29,7 kg
    ● MX-3K
    35,3 kg
    Entorno
     
    Temperatura de funcionamiento
    0 a 40 °C (sin reducción de capacidad)
    Humedad
    20-90% (sin condensación)
    Ruido audible
    < 45 dBA
    Altitud
    0-3000 m (sin reducción de capacidad)
    Temperatura de almacenamiento
    -20 a 50 °C
    Nivel de estanqueidad
    IP20
    Cumplimiento
     
    Seguridad
    CE, UKCA, TISI, RCM
    Sostenibilidad
    RoHS, REACH
    (1) 200 V: 150-234 VAC, 208 V: 156-243 VAC, 220 V: 162-268 VAC, 240 V: 177-290 VAC

    Reservado el derecho de modificación del contenido completo sin previa notificación.

     

    Tiempo de ejecución

    Potencia nominal Batería Tiempo de ejecución en cargas distintas (min.)
    25% 50% 75% 100%
    1,1 kVA Interna 22,7 10,1 5,0 2,4
    2 kVA Interna 28,1 11,6 6,1 3,4
    3 kVA Interna 25,7 11,9 6,1 3,7