• UPS de Delta - Familia Amplon
  • Serie MX, Monofásica, 1,1/ 2/ 3 kVA

    Funciones y características

    Disponibilidad
    Diseño interactivo de línea basado en microprocesador para una respuesta rápida a las alteraciones de potencia
    La salida programable desconecta las cargas no críticas cuando se produce una desconexión y reserva más energía de la batería para las cargas críticas
    El regulador automático de tensión (AVR) proporciona una tensión de salida estable durante apagones o sobretensiones
    El rango de tensión de entrada amplio permite que el SAI funcione en entornos eléctricos difíciles
    El diseño de batería intercambiable en caliente protege el equipo durante la sustitución de la batería
    Flexibilidad
    Admite la instalación en rack y torre
    Excelente gestión a través de una pantalla gráfica de uso intuitivo y una pantalla LCD fácil de cambiar para adaptarse a diferentes formatos de instalación
    Admite varias interfaces de comunicación, incluidos un puerto USB, RS-232, ranura Mini, protección contra sobretensiones y REPO para una supervisión y capacidad de gestión mejoradas
    Bajo coste total de propiedad
    El factor de potencia de salida es de hasta 0.9 para proporcionar más potencia real para cargas críticas
    Proporciona hasta un 98,5 % de eficiencia a carga completa en el modo de funcionamiento normal
    El amplio rango de entrada y la protección frente a sobretensiones prolonga la vida útil de la batería