Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie DPS, Trifásico, De 160 a 500 kVA, escalable hasta 4000 kVA en paralelo
.jpg.jpg)
Especificaciones Técnicas
Modelo
DPS-160K / DPS-200K / DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K
Valores nominales de alimentación
● DPS-160K
160 kVA / 144 kW
● DPS-200K
200 kVA / 180 kW
● DPS-300K
300 kVA / 270 kW
● DPS-400K
400 kVA / 360 kW
● DPS-500K
500 kVA / 450 kW
Entrada
Voltaje Nominal
380/220, 400/230, 415/240 Vac (trifásico, 4-cables + Tierra)
Rango de Voltaje
242~477 Vca *
Distorsión armónica de corriente
≤ 3% **
Factor de potencia
> 0,99
Frecuencia
50/60 ± 5 Hz
Salida
Voltaje
380/220, 400/230, 415/240 Vca (trifásico, 4-cables + Tierra)
Factor de Potencia
0,9
Distorsión armónica de voltaje
≤ 1,5% (carga lineal)
Regulación de Voltaje
± 1% (estática)
Frecuencia
50/60 ± 0,05 Hz
Capacidad de sobrecarga
≤ 125%: 10 minutos, ≤ 150%: 1 minuto
Presentación
Pantalla LCD multilenguaje con mímico y LED indicadores de estado
Interfaz
Estándar
RS232 x 1, smart slot x 2, Contactos secos de salida x 6, Contactos secos de entrada x 7 (dos conjuntos), REPO x 1, detección del estado del gabinete de baterías externo x 1, detección de la temperatura del gabinete de baterías externo x 4, puerto paralelo x 2, puerto USB x 1
Gestión de periféricos
Tarjeta SNMP, tarjeta Modbus, Tarejta Relay I/O control, EnviroProbe, Hub SNMP
Normas
Seguridad y EMC
EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
Eficiencia
AC-AC
94-96% entre media y plena carga
92-93% entre 20% y 30% de carga
Modo ECO
Hasta 99%
Condiciones Ambientales
Temperatura de Operación
0~40°C
Humedad Relativa
0~95% (sin condensación)
Ruido audible
● DPS-160K/200K
< 70 dBA (a un metro)
● DPS-300K/400K
< 73 dBA (a un metro)
● DPS-500K
< 76 dBA (a un metro)
Otras funciones
Redundancia paralela y Expansión
Sí (hasta 8 unidades)
Apagado de emergencia
Sí (local y remoto)
Registro de Eventos
500 registros
Características Físicas
Dimensiones (L x F x A)
● DPS-160K/200K
850 x 865 x 1950 mm
● DPS-300K/400K/500K
1600 x 865 x 1950 mm
Peso
● DPS-160K/200K
697 kg
● DPS-300K/400K
1200 kg
● DPS-500K
1220 kg
* Cuando una tensión de entrada es 242~324 Vac, la carga sostenible es 70% a 100% de la capacidad de la UPS.
** Cuando la distorsión armónica en la entrada es menor que 1%.
** Cuando la distorsión armónica en la entrada es menor que 1%.
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Solicite Una Cotización |