Listado de Productos
Familias de productos SAI
Serie DPS, Trifásico, De 160 a 500 kVA, escalable hasta 4000 kVA en paralelo
.jpg.jpg)
Características
Confiabilidad
Redundancia N+X o configuración hot-standby aumentan la confiabilidad del sistema.
El amplio rango de tensión de entrada (DPS 160~500 kVA: -40% ~ +20%) permite que el sistema de alimentación ininterrumpida funcione en entornos eléctricos muy inestables.
Arranque secuencial programable en campo.
Control inteligente de la velocidad de los ventiladores y diseño con ventiladores redundantes para evitar el recalentamiento.
Completa gestión de baterías, que garantiza la vida útil de las baterías y optimiza su funcionamiento.
Bajo costo total de propiedad
Alta eficiencia incluso con cargas pequeñas, ahorra costos operativos.
Factor de potencia de entrada alto (> 0,99) y baja distorsión armónica de entrada (THDi < 3%) permite ahorros de la inversión inicial.
Flexibilidad
Expansión en paralelo sin necesidad de hardware adicional, permite una actualización rápida de la capacidad para satisfacer el crecimiento del negocio.
Facilidad de mantenimiento
Ventiladores intercambiables en caliente reducen el tiempo de mantenimiento.
By-pass manual incorporado permite “tiempo de inactividad cero” para garantizar la disponibilidad del sistema durante el servicio de mantenimientoto.
Sensado del estado de los interruptores Main I/P, O/P y bypass proporcionan un diagnóstico rápido cuando se producen fallos.
Solicite Una Cotización |