Serie HPH, UPS Trifásica, 160/200 kVA
![UPS Delta - Familia Ultron, Serie HPH, Trifásica, 160/200 kVA UPS Delta - Familia Ultron, Serie HPH, Trifásica, 160/200 kVA](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-160-200kVA-1.jpg.jpg)
Especificaciones Técnicas
MODELO
HPH-160K / HPH-200K
CAPACIDAD
HPH-160K : 160kVA* / 150kW
HPH-200K : 200kVA / 200kW
ENTRADA
Voltaje nominal
380/220, 400/230, 415/230 VCA (3 fases, 4 hilos + Tierra)
Voltaje aceptable
176-276 VCA (con carga total)
Distorsión armónica de corriente
≦ 3% **
Frecuencia de linea
40 ~ 70 Hz
SALIDA
Voltaje de salida
380/220, 400/230, 415/230 VCA (3 fases, 4 hilos + Tierra)
Distorsión armónica de voltaje
≤ 0,5% para carga lineal
Frecuencia
50/60 Hz
Regulación de Frecuencia
±0,05Hz (en modo baterías)
Sobrecarga
≦ 125% : 10 minutos
≦ 150% : 1 minuto
PANEL
Pantalla touch con 10 pulgadas
INTERFAZ DE COMUNICACIÓN
Estándar
01 Puerto RS-232, 01 Puerto de paralelismo, 02 Puertos USB, 01 slot para Relay Card, 01 Puerto REPO, 01 Entrada de contacto seco, 04 Salidas de contactos secos, 06 entradas para sensor de baterías, 04 entradas para status de llaves externas, 04 Puerto RJ 45, 01 Puerto Ethernet
Opcional
Tarjeta I/O RelayCard, Cable sensor de temperatura de las baterías
BRINDA A LAS NORMAS
CE, RCM
EFICIENCIA
Modo CA-CA
Hasta 96,5%
Modo ECO
Hasta 99%
BATERÍA
Voltaje nominal
±240VCC (por defecto)
Voltaje recarga
Flotación: ±272VCC (se puede ajustar entre +/- 204 y 312V)
Configuración del número de baterías
desde 30 hasta 46 baterías
AMBIENTE
Altitud de operación
1.000 m.s.n.m. (sin derate/redución de capacidad)
Temperatura de operación
Desde 0 hasta 40°C
Ruido
<70 dB
Humedad
Entre 0 y 95% (sin condensación)
OTROS RECURSOS
Paralelo Redundante o expansión
Máximo de 08 unidades
Apagado de Emergencia (EPO)
Si
Arranque en frio por las baterías
Si
DATOS FÍSICOS
Dimensión de la UPS (L x P x A)
600 x 1100 x 1600 mm
Peso
HPH-160K : 339 kg
HPH-200K : 376 kg
* La capacidad de potencia se puede ajustar entre 160 y 150kVA a través del panel
** Cuando la distorsión THDv es menos que 1%
** Cuando la distorsión THDv es menos que 1%
Todas las especificaciones del producto pueden cambian sin comunicación por adelantado.
Solicite Una Cotización |