Serie HPH, UPS Trifásica, 160/200 kVA
![UPS Delta - Familia Ultron, Serie HPH, Trifásica, 160/200 kVA UPS Delta - Familia Ultron, Serie HPH, Trifásica, 160/200 kVA](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-160-200kVA-1.jpg.jpg)
Características
El Mejor de su Clase en Rendimiento y Eficiencia
Alta eficiencia CA-CA, hasta 96,5%, y modo ECO con eficiencia hasta 99% para economía significativa de energía
Baja contaminación eléctrica (THDi <3%) con alto factor de potencia de entrada (>0,99), hace reducida la inversión en la instalación
Fiabilidad Asegurada
Un sistema opcional de control en rede CAN redundante puede agrandar la disponibilidad del sistema
Sistemas pro-activos de monitoreo de baterías para mas fiabilidad
Consulta rápida de eventos a través de la pantalla touch, así como las actualizaciones de sistema, hecho a través del puerto USB
Flexibilidad
Hace posible expansión en paralelo y redundancia hasta 08 unidades, con composición de sistemas hasta 1,6 MVA
Puede ajustarse a bancos de baterías desde 34 hasta 46 baterías, lo que puede optimizar la inversión
Ofrece soporte para entrada superior o inferior del cableado en un mismo gabinete y sistema de terminales simétricos de fijación para evitar problemas con pliegues en cables de alto calibre
Excepcional Capacidad de Gestión
Una pantalla touch en colores con 10” hace fácil la gestión local de la UPS
Una interfaz con opciones de conectividad promueve una diversidad de soluciones y integración de otros elementos en la gestión como información de puertas abiertas, fuego, agua y temperatura
Si la UPS tiene instalado el sistema Delta de gestión de baterías las informaciones de las baterías son integradas al control del sistema y pueden presentarse en la pantalla LCD.
Solicite Una Cotización |