Serie DPH, Trifásica, 15- 60/105 kVA, 208V
Especificaciones Técnicas
Modelo
DPH-60K-LV / DPH-105K-LV
Potencia nominal
● DPH-60K-LV
15, 30, 45, 60 kVA/kW
Módulo de energía de 15 kW: hasta 4 unidades
● DPH-105K-LV
15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 kVA/kW
Módulo de energía de 15 kW: hasta 7 unidades
Cantidad máxima de módulos de energía
● DPH-60K-LVk
redundancia 4+1
● DPH-105K-LV
redundancia 7+1
Cantidad máxima de módulos de baterías (incorporados)
● DPH-60K-LV
16 piezas (4 cadenas)
● DPH-105K-LV
N/A
Entrada
Voltaje nominal
208/120 V, 220/127 V (3 fase, con 4 cables +G)
Rango de voltaje
166~253 Vac (carga completa)
iTHD
< 5% (no lineal)
< 3%(lineal) *
Factor de energía
> 0,99
Frecuencia
40~70 Hz
Salida
Voltaje de salida
208/120 V, 220/127 V (3 fase, con 4 cables +G)
Regulación del voltaje
± 1% (estático)
± 5% (dinámico)
Factor de potencia de salida
unidad
THDv
< 2% (lineal)
< 5% (no lineal)
Eficiencia CA-CA
95%
Eficiencia ECO
hasta 98,5 %
Capacidad de sobrecarga
≤ 125%: 10 min.
≤ 150%: 1 min.
> 150%: 1 seg.
Batería
Voltaje nomina
± 168 Vdc (± 14 piezas)
Voltaje de carga
± 190 Vdc (ajustable desde 182 Vdc hasta 196 Vdc)
Corriente de carga
6 A de máx. por módulo de energía
Entorno físico
Dimensión (An. x Prof. x Alt.)
23,62” x 33,46” x 78,74” (600 x 850 x 2000 mm)
Peso - Sistema UPS
● DPH-60K-LV
562,2 lb (255 kg)
● DPH-105K-LV
619,5 lb (281 kg)
Peso - Módulo de alimentación
46,3 lb (21 kg/ 1 pieza)
Peso - Módulo de batería
51,8 lb (23,5 kg/1 pieza, 1 módulo de batería = batería de 9 Ah x 7 piezas)
Ambiente
Temperatura de funcionamiento
32 a 104°F (0 a 40°C)
Temperatura de almacenamiento
-13 a 167°F (-25 a 75°C)
Humedad relativa
5~95% (sin condensación)
Otros
Cumple con
UL 1778, FFC clase A, Energy Start 2,0
Paralelo
4 unidades de máximo
Pantalla
pantalla táctil de 10”
Interfaz de comunicación
Ethernet, RS485
Gabinete de baterías modular
Dimensión (An. x Prof. x Alt.)
23,62” x 33,46” x 78,74” (600 x 850 x 2000 mm)
Peso
c/ módulo de batería completo : 2.123,1 lb (963 kg)
sin módulo de batería: 465,2 lb (211 kg)
Número máximo de cadenas de baterías
8
Número máximo de módulos de baterías
32
* Cuando la entrada de distorsión armónica del total de voltaje de entrada es inferior al 1 %
** Medido a 1 metro del UPS
** Medido a 1 metro del UPS
Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |