Serie DPH, Trifásica, 15- 60/105 kVA, 208V
Funciones y características
Gran capacidad de integración y ahorro de espacio
Completamente integrado en un gabinete 42U con fuente de alimentación, tiempo de funcionamiento de la batería, interruptor de transferencia estática y disyuntores de entrada/salida/de desviación. No apto para soluciones adicionales
Disponibilidad única
Diseño totalmente en módulos y de instalación sin desconexión para implementación y mantenimiento sencillo
Potencia auxiliar redundante y diseño para el controlador
Bus CAN dual para garantizar la gran fiabilidad en el nivel de señal
Los indicadores de advertencia con fusible LED del módulo de batería pueden alertar a los operadores en caso de un fusible quemado
Excelente rendimiento de energía
Densidad de energía superior de la industria de módulo de energía: 15kVA/kW en altura de 2U
Eficiencia de conversión de CA-CA de 95 % y eficiencia en modo ECO hasta 98,5 % con certificación Energy star 2,0
Modo ecológico para lograr un uso eficaz
Alta manejabilidad
Integración al sistema de gestión ambiental (opcional)
Cálculo de tendencia de consumo de energía
Ethernet e interfaz de comunicación RS485 integradas
Pantalla táctil de 10" fácil de usar
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |