产品清单
台达RT系列UPS为墨尔本机场的关键营运提供电力保障
![](/media/images/other/success-story_Melbourne-Airport.jpg)
全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,近期为澳大利亚墨尔本机场提供了台达RT系列10kVA单相不间断电源 (UPS) 系统,应用于其第四航站楼旁新建的冷热电三联供电厂,为其中可编程逻辑控制器 (PLC) 控制室提供可靠的电力保障。
墨尔本机场新的冷热电三联供电厂发电量达到兆瓦等级,用于为机场全部新建设施提供所需用电,包括改建的第四航站楼与转运站,以确保此区域之重要电源供应无虞。作为其中的关键基础设施,PLC 控制室的电源保障成为重中之重。
针对客户对可靠性和低碳排放的双重要求,台达采用了两组平行备援配置的RT系列10kVA单相UPS,分别配备一个台达外接式蓄电池。该UPS机组可保障关键设备应用的连续操作,带双转换功能的台达RT系列单相UPS具备创新的精密架构、高输出功率因数(pf > 0.99)以及低输入电流谐波失真(iTHD < 5%)等特色,可增设电瓶模块供共享使用,并以两台UPS并联工作的方式节约成本。同时,RT系列UPS高达96%的节能模式效率,对于机场预估减少30% 碳排放的目标,会有极为显著的贡献。