产品清单
台达 Ultron NT 系列 UPS 护航俄罗斯 S7 飞航训练中心
![](/media/images/other/ss--transportation--aviation-training.jpg)
台达与其合作伙伴 Landata 参与了俄罗斯 S7 飞航训练与教育中心最新一轮基础设施现代化的升级项目,肩负起飞航教育训练精密仪器稳定供电的任务。S7 是俄罗斯首家引进各项繁复飞航实况以及机上危机处理的飞航教育机构,完成训练后的飞行员将获得驾驭空中巴士 A320 与波音 737 等最新机种的资格。作为东欧最大的飞航训练机构,以及俄罗斯飞行人员与地勤人员的主要培育基地,S7 训练中心需仰赖高质量与高稳定的供电,避免断电造成昂贵的仪器与飞航仿真器损害以及训练活动的中断。
台达与 Landata 携手合作为 S7 飞航训练中心导入 Ultron NT 160kVA 三相不间断电源系统,使电力系统在不平衡负载的情况下仍保有稳定供电;且无需额外添购设备即能进行扩充。台达 Ultron NT 160 kVA UPS 是真正的在线式双转换 UPS,可依客户的实际应用需求,可以客制化输入/输出的电压。Ultron NT 系列 UPS 内建隔离变压器,是市电和敏感性负载间的电子防火墙; 另外,N+X 并联冗余配置,可提高系统可靠度,严密保护关键设施与仪器,避免停机所造成的损害 。S7 飞航训练中心总监 Oleg Vasiliev 表示:「飞航仿真仪器与训练课程需要极为复杂设备与仪器的稳定运作,选择能在此高度负载下,仍能保持稳定电力供应与提供完善保护措施的不间断电源系统,是此次基础设施升级的主要任务。详细评估后我们决定藉由 Landata 导入全球不间断电源系统领导厂商台达的 Ultron NT 系列 UPS,作为 S7 飞航训练中心电力稳定的强力后盾,而此次成功的合作,使台达的产品成为日后设施扩充升级时的首选。」