产品清单
台达HPH系列UPS为“四纵四横”快速铁路保驾护航
![](/media/images/other/ss--transportation--rail.jpg)
信号系统是保证高速列车运行安全、提高运输效率的核心系统,电力的持续不间断供应则是信号系统可靠运作的重要保障。任何偶然的、短暂的供电中断都可能造成难以估量的损失,甚至对铁路行车的安全产生极大的威胁,因此可靠的UPS解决方案已经成为铁路信号系统的必备项。
这条高铁客运专线全线共计32个信号站点,每站点配备两台UPS主机,组成1+1并机系统,为信号电源设备提供不间断供电。所采用的HPH系列UPS自推出以来,除具备台达UPS一贯的可靠性能之外,还拥有以下三大明显优势:
-
高能效:HPH可发挥96%的AC-AC效率及99%的节能模式效率,提供全额定功率 (输出功率因数=1),可在不降低UPS额定功率的情况下,提供最大功率给负载。
-
极致可用性:除了能效以外,HPH系列UPS也由其宽广输入电压范围、关键组件冗余,以及出色的前方维修便利性,提供高度系统可用性。
-
更佳灵活性:HPH系列可进行优化单机、N+X或热备份配置,最多提供4台 (最多480kVA)并联扩充,不需要额外硬件。可调式充电电流与电池电压则有助于针对不同电池类型进行调整,且灵活的电池数量可使优化电池投资。
为提高可靠性,台达为信号系统设计了双机并联共用电池组的方案。UPS系统采用“1+1”并机冗余运行配置,可升级为UPS“1+1”并机共用电池组优化方案,利用台达HPH系列UPS的并机技术和共用电池组功能,不需要增加对蓄电池的投资,可实现在市电供电中断或单台UPS故障条件下,能完全保障电源系统后备时间维持不变。大幅提高可靠性的同时,更为用户节约空间、节省投资。
作为电源管理与散热解决方案的领导厂商,台达为铁路、地铁行业用户提供完整UPS备援电力解决方案,拥有高可靠性与高效率,更可同时提供远程的集中管理和充裕电池续航力。项目中使用的HPH系列UPS已为胶济铁路客运专线、巴桃高速隧道等诸多交通行业用户提供电源保障,其卓越性能表现深受用户认可与赞誉,被称为“最具竞争力的UPS”。