产品清单
台达微模块数据中心护航顶级帆船赛事

帆船赛事涉及到的应用系统非常多,赛事管理系统、成绩系统、办公系统等十几个应用系统高度集中;其次,与其它室内场馆比赛不同的是,帆船比赛的正常举办还需要对海面、陆地等海量数据信息进行采集、处理、分发和储存等,复杂的赛事IT系统依赖可靠的数据中心基础设施。在经过谨慎选择之后,赛事管理单位选择了台达提供的易动系列微模块,包含:DPH系列模块化UPS、精密空调及DCIM数据中心基础设施管理系统等产品。
该帆船赛事数据中心所选用的UPS是模块化DPH系列,除具有台达不间断电源产品一贯的高可靠性、优异效能和卓越整机效率外,更具有(N+X)容错设计,可通过内置控制机制来达成电源模块的自动冗余。分布控制逻辑让系统在某个电源模块故障的情况下,能够自动同步并自动切换到备份模块,确保UPS持续运行。其关键零组件和模块的热插拔功能可提高 UPS 系统的可维护性,从而降低MTTR(平均恢复时间)至趋近于零,并保证数据中心有最长的正常运作时间和最佳可用性。考虑到UPS系统的重要性,台达还采用了最高可扩容到500kVA的集中供电方案以及2N双母线架构,大幅提升了供电系统的可靠性、可用性,为帆船赛事系统的不间断运行提供高规格动力保障。
微模块中采用的DCIM数据中心基础设施管理系统,能够对数据中心运营所依赖的IT基础设施(虚拟机、服务器和机架等)和设施环境(电源、制冷系统和环境等)组合提供全面的统一视图,它将硬件和软件整合于一体来管理数据中心的关键运营。能提供机房管理人员更多的信息,来辅助提出适当的计划和预测未来数据中心的需求,包括:环境监测、电力系统、制冷系统、保全系统、资产管理、报表管理、数据分析和IT整合等。
在节能设计上,台达易动系列坚持绿色设计理念,采用机柜式(列间)空调,在近热源直接送风,这样气流通路较短,而且制冷更为精准,解决了局部热点的问题。将列间的冷通道封闭隔离,冷热气流互不干扰,避免的气流串扰而导致的热岛效应,避免了风量和冷量损耗。相比传统机房,易动系列微模块数据中心制冷效率提升12%以上,结合水冷系统、自然冷却系统,PUE可降至1.5以下。
建成后的该帆船赛事数据中心,与传统机房相比,更具有随需扩容、逐步增长优势,在帆船赛事系统数据量不断增长的情况下,可以毫无压力的进行扩容,迎接更多精彩赛事挑战。