产品清单
俄罗斯圣彼得堡泽尼特体育场选择台达UPS提供电力保障

全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,为俄罗斯圣彼得堡泽尼特体育场提供了包括 Amplon GAIA 1/2/3 kVA 和 RT 5/10 kVA 系列的台达不间断电源系统(UPS),为其提供可靠的电力保障。
承担该项目的俄罗斯Spectr RS LLC.公司负责人Andrey Saveliev表示:“台达为关键设备提供的UPS产品拥有良好的声誉,他们的解决方案具有创新精巧的结构、高输出功率因数以及低输入电流谐波失真的优势。特别需要强调的是,台达不但对用户需求响应迅速,还提供在成本及技术上都很完善的解决方案。这些优点巩固了双方的合作关系,也增加我们未来与台达继续合作的意愿。”
台达Amplon GAIA 1/2/3 kVA和RT 5/10 kVA系列是真正的在线式双转换UPS。Amplon RT系列搭载LCD显示器,具备1+1并联冗余功能,提高可靠性,还可加装选购的外部电池组,延长备援时间,满足任务关键应用所需。这套UPS解决方案兼具高质量、节能、高性价比等特色,成为泽尼特体育场最理想的解决方案。
泽尼特体育场位于俄罗斯圣彼得堡Krestovsky半岛以西,能容纳近七万名名观看足球赛的观众,和八万多名参加文化活动的观众,该体育场同时也是圣彼得堡FC泽尼特足球队的主场,以及2018年世界杯的举办场地。体育场馆属于人员高度密集的场所,在有限的空间里容纳数千、数万甚至数十万观众,发生如火灾、自然灾害、临时停电等突发状况时,高效引导人群疏散、迅速启动消防灭火设备等功能的实现均依赖可靠的应急供电系统。