产品清单
台达InfraSuite数据中心解决方案全新升级 - 新一代模块化UPS DPH系列亮相
![](/media/images/news/UPS-DPH_300w.jpg)
台达集团作为全球交换式电源供应器与无刷直流风扇的领厂商,在多项产品与技术领域能够提供高效节能解决方案。近日台达关键基础架构事业部(MCIS BU)宣布,台达InfraSuite数据中心解决方案将再添新品,而此次推出的全新模块化Modulon DPH将进一步提升InfraSuite的整体实力,使其将更加贴近国内各类数据中心的应用。
▲ 全新的台达InfraSuite数据中心解决方案将更具竞争力
台达MCIS BU总经理蔡文荫博士表示:“全球企业维运高度仰赖信息设备,使得数据中心成为企业运营的重要助力。若要确保企业持续营运,首先就得让数据中心的可靠度达到最高等级。”
藉此,台达于2011年就向业界隆重推出了其InfraSuite数据中心解决方案,InfraSuite系统,是台达专为数据中心新推出的“网络关键物理基础设施架构(NCPI)”。该架构是一个整体的解决方案,具有可扩充性、可管理性、可维护性、高集成度、易于维护、标准化和模块化的组件中嵌入专业预测性维护服务,通过该服务可以降低总拥有成本并增加可用性,代表着现代数据中心所需的“行业最佳”的实践方案。
众所周知,在完整可靠的数据中心解决方案之中,供配电的核心部件UPS必须具备安全可靠、效率卓越,并且要能依照企业营运的成长需求扩充容量等特性。而此次台达全新推出的以模块架构设计的三相不间断电源── Modulon DPH,采用标准机柜式模块设计,可以根据功率需求将25kW直接提升到200kW。而DPH支持单一机柜的N+X冗余架构,无需另外加装UPS,所以能大幅降低建置成本和设备所需空间,并且能随着企业业务成长弹性增加容量,最大的容量扩充也可通过四台DPH并机实现。
▲ DPH具备高可靠性、优异效能和卓越整机效率,
确保MTTR趋近于零,避免中断风险。
蔡博士进一步指出:“除了UPS的可靠度与扩充性外,当考虑到运营成本时,能耗一直是最重要的因素。处理能耗的基本方式就是使用节能设备。”DPH是真正在线式双转换UPS,能为数据中心提供关键电源保护并达到卓越电力性能,在业界领先群雄。在30%负载和50%负载时,DPH的AC-AC整体效率分别为95%和 96%,能节省至少6%的能耗,超越整机效率仅为92%的传统机型。DPH在发挥全功率(kVA=kW)时可以达到最大供电容量。相较于输出功率因数为0.8和0.9的系统,DPH的功率分别超出25%和11%,同时也省去UPS的降额问题,因此更能节省建置成本和营运费用。
除此之外,在数据中心的整体供配电方案上, DPH也提供了多样选择,既可以按照供电容量需求,在单一机柜整合电源分配,亦可以并联机柜的配置进行整合,完美结合电源保护和电源分配,让数据中心的电源管理更上一层楼。
“集成一体化架构,系统模块化设计”,台达全新推出的DPH系列UPS完美契合了台达一贯的设计理念,相信DPH的加入将使台达InfraSuite数据中心解决方案更具竞争力,能够为企业数据中心提供最佳的不间断电源系统,创造最大竞争优势。
更多 DPH 系列介绍, 请点击此链接。
关于台达集团
台达集团创立于1971年,为电源管理与散热管理解决方案的领导厂商,在多项产品领域居世界级重要地位,荣获美国商业周刊、福布斯、欧洲CNBC等全球主流财经媒体的嘉奖,2011年集团总收入超过71亿美金。
面对日益严重的气候变迁议题,台达秉持「环保 节能 爱地球」的经营使命,运用电源设计与管理的基础,整合全球资源与创新研发,深耕三大业务范畴,包含「电源及零组件」、「能源管理」与「智能绿生活」。自2006年起新建的全球厂办均采用绿建筑理念,台达台南厂,是台湾第一座获得钻石级绿建筑标章认证的厂办建筑,比普通建筑节省30%的能源与40%的水资源。 在供配电领域,台达为全球电源管理解决方案之领导者,致力于提供企业高节能效率与可靠度供配电产品,包括笔记本电脑所用的电源供应器、电源转换器、高效能电子安定器、不断电系统及通信与工业用直流供电系统、数据中心基础架构解决方案等产品,旨在成为企业竞力背后的动力来源。
更多台达集团的信息,请浏览: www.deltaww.com
关于台达关键基础解决方案(MCIS)事业部
秉持着 “The power behind competitiveness– 竞争源动力”的品牌理念,台达关键基础架构事业部 (Mission Critical Infrastructure Solutions Business Unit)旨在成为企业竞力背后的动力来源,致力于提供企业高节能效率与可靠度的关键基础架构解决方案。台达MCIS事业部,聚焦在效能与电源管理核心技术,开发系列的数据中心基础架构解决方案与电源管理产品,确保企业关键性营运操作的持续性与最佳化成本效益,支持企业在竞争的商业环境中,不断地提升竞争优势。
台达UPS产品线概述如下:
产品线 |
功率 |
Topology |
应用范围 |
Amplon |
1kVA以上 |
单相在线 |
线服务器及网络设备 |
Ultron |
15kVA以上 |
三相在线 |
数据中心及工业设备 |
Modulon |
20kVA以上 |
模块化 |
模块化,可在单一机架中进行容量的扩充与备援 |
更多台达关键基础解决方案与产品的信息,请浏览:www.deltapowersolutions.com.
巩固领导地位 台达Ultron DPS系列高性能UPS再添新机种
台达荣获道琼永续指数全球ITC第一名殊荣
台达InfraSuite数据中心解决方案全新升级 - 新一代模块化UPS DPH系列亮相
台达InfraSuite数据中心解决方案将推出四大模块影片
台达关键基础架构事业部 (MCIS )举办台湾数据中心巡回技术论坛 获得广大回响
台达集团公布新任经营团队- 海英俊接任董事长 郑平担任执行长
台达Agilon UPS 亮相2012年台北国际计算机展
台达电子欧洲 荣获英国绿色组织黄金会员殊荣
贺! 第八届《远见杂志》企业社会责任奖 台达再度荣获首奖
台达「关键基础架构」(MCIS) 推出产品品牌视频
关键基础架构解决方案 (MCIS): 竞争源动力
台达推出 Ultron DPS 高性能不间断电源系统
贺!台达集团获选2012 SAM永续经营企业金级荣耀