产品清单
台达推出全新UPS管理软件 UPSentry 2012 及 ShutdownAgent 2012
提供虚拟机及信息设备的终极保护
考虑到服务器虚拟化的趋势不断成长,UPSentry 2012及ShutdownAgent 2012也经过特别设定,可安全关闭虚拟机(Virtue Machine)。在关闭服务器前管理软件会先关闭虚拟机的操作系统,确保整个关机流程依照正常程序,保护机器内中储存的数据。管理软件可支持关闭多种操作系统及虚拟机系统,包括MS Hyper-V、VMWare ESXi及Citrix XenServer等系统。
监视及管理轻松简易
UPSentry 2012 及 ShutdownAgent 2012 透过能可以让16个用户同时登入的网络接口,让IT人员进行远程监视及管理一台至多台UPS。使用者只要用网页浏览器连上有安装UPSentry 或 ShutdownAgent 的远程计算机便能轻易进行监视与管理,可获得电源系统及相关设备的实时数据,例如UPS最近发生的事件、关机设定及倒数计时关机信息等。UPSentry 2012 管理软件支持集中化管理及远程遥控,可帮助您保护重要数据及昂贵的信息设备,避免电源问题导致的企业损失。
▲ UPSentry 2012 及ShutdownAgent 2012皆与台达UPS产品兼容,
可对一台至多台UPS进行远程监视及管理。
▲ UPSentry 2012
▲ ShutdownAgent 2012
功能与特色:
■ 支援SNMP Trap for v1, v2c, v3。
■ 支持SNMPv1, v3服务器存取,用于监视管理软件状态及设定关机参数。
■ 提供网络接口,可经由HTTP及HTTPS通讯。
■ 提供批次设定,只要点击鼠标便能轻松进行大量设定。
■ 可将收到的SNMP trap再转寄到其他255部服务器,以增强保护功能。
■ SNMP trap信息输入来源可多达32个,这些输入来源可用于作冗余应用(逻辑OR)或并联运用(逻辑AND)。
■ 提供终端机设定模式,用于作基本参数设定。
■ 提供Windows/Linux 32/64位安装程序。
■ 事件记录可记录高达10000笔数据。
操作系统支持:
■ Windows XP-sp2, Vista, 7
■ Windows 2003, 2008
■ Windows 2008 Server Core, Hyper-V 2008 R2
■ Linux OpenSUSE 11.4
■ Linux ubuntu 10.04
■ Linux Fedora 3.1.9
■ CentOS 5.8
■ VMWare ESXi 4.1, 5
■ Citrix XenServer 6.0.0
■ Linux KVM
巩固领导地位 台达Ultron DPS系列高性能UPS再添新机种
台达荣获道琼永续指数全球ITC第一名殊荣
台达InfraSuite数据中心解决方案全新升级 - 新一代模块化UPS DPH系列亮相
台达InfraSuite数据中心解决方案将推出四大模块影片
台达关键基础架构事业部 (MCIS )举办台湾数据中心巡回技术论坛 获得广大回响
台达集团公布新任经营团队- 海英俊接任董事长 郑平担任执行长
台达Agilon UPS 亮相2012年台北国际计算机展
台达电子欧洲 荣获英国绿色组织黄金会员殊荣
贺! 第八届《远见杂志》企业社会责任奖 台达再度荣获首奖
台达「关键基础架构」(MCIS) 推出产品品牌视频
关键基础架构解决方案 (MCIS): 竞争源动力
台达推出 Ultron DPS 高性能不间断电源系统
贺!台达集团获选2012 SAM永续经营企业金级荣耀