产品清单
台达Ultron HPH系列UPS跻身2015十大市场影响力产品

Ultron HPH系列UPS是数据中心及工厂设备、通讯系统、计算机网络系统、医疗系统、监控系统等相关产业的理想首选,自从Ultron HPH系列UPS于2013年推出以来,已获得例如德国豪华车制造商、亚洲主要电信公司、印度国际医疗器材供货商等全球广大客户及专业组织的采用。在国内市场,Ultron HPH系列UPS曾为胶济铁路客运专线、贵州大学、内蒙古某医院、巴桃高速隧道、成都中药材物流等诸多不同产业的关键设备提供动力保障。其卓越性能表现深受全球范围内各行业的用户认可与赞誉,被称为“最具竞争力的UPS“。
而在全球专业媒体眼中,拥有同级最佳供电表现与能效的台达 Ultron HPH系列UPS,自从推出后就屡获青睐,已经获得包括:中国国际工业博览会“银奖产品”称号,专业网站IT 168颁发的“年度产品奖”和印度的SME Channel Connect Awards获颁“最具能效 UPS 奖”等。
台达Ultron HPH可提升能效与极致可用性,是客户达成总拥有成本 (Total Cost of Ownership, TCO) 优化的理想解决方案,同时提供适当的产品特性,可满足客户的特殊要求,包括:
- 高能效:Ultron HPH具备三电平IGBT拓扑技术,可发挥96%的AC-AC效率及99%的节能模式效率。Ultron HPH提供全额定功率 (输出功因=1,kVA=kW),可在不降低UPS额定功率的情况下,提供最大功率给负载。
- 极致可用性:除了能效以外,Ultron HPH系列UPS也由其-40%至+20% 的宽广输入电压范围、关键组件冗余,以及出色的前方维修便利性,提供高度系统可用性。60-120kVA 机型更具备进阶的可插拔内部架构,可隔离故障的组件,大幅缩短维护时间并降低维护成本。
- 更佳灵活性:Ultron HPH系列可进行优化单机、N+X或热备份配置,60-120kVA机型同时内置可达2N可靠性等级的同步处理器。最多提供4台 (最多480kVA)并联扩充,不需要额外硬件。可调式充电电流与电池电压则有助于针对不同电池类型进行调整,且灵活的电池数量可使优化电池投资。
正是凭借着以上卓越的产品性能、业界最佳水准的技术,和诸多产业客户的选择与认可,台达Ultron HPH系列UPS方从近百种产品中脱颖而出,荣获2015十大市场影响力产品美誉。
《商业伙伴》杂志与商业伙伴咨询机构以市场研究和策略咨询为先导,以强大的专业渠道数据库为基础,以平面媒体、在线平台和培训机构为依托,面向IT 供应链中的方案商、品牌供应商、增值分销商、零售商提供极具价值的新闻及调研服务。一年一度的评选活动参与调研的品牌数量超过100个,获得的有效调查样本超过5600个,在IT厂商及渠道商中具有较高的认可度。
Delta UPS wins award from Funkschau
台达连续四年获UPS用户满意度奖
台达Ultron HPH系列UPS跻身2015十大市场影响力产品
台达N 1-3kVA系列UPS荣膺2015年度 IT168 年度产品奖